熱収縮チューブ保護チューブ通販・販売特集
熱収縮チューブ保護チューブの特集ページです。
熱収縮チューブ(汎用)【1~5個入り】や熱収縮チューブ 標準タイプ【1~25個入り】など熱収縮チューブ保護チューブに関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
熱収縮チューブ 標準タイプ【1~25個入り】
標準タイプの熱収縮チューブです。
【特長】
・UL、CSA認定品です。(透明を除く)
・水分や腐食から製品を保護するための粘着材が予め内側に付いたタイプあります。
・ヒートガンHSG-115V-650の使用をお勧めます。
【用途】
・機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適。
もっと読むPFA収縮チューブ(ペンチューブR)
0
【特長】
・被覆すれば、耐熱性、絶縁性、非粘着性、すべり性、耐薬品性、防湿性、非汚染性といったふっ素樹脂の特性を付与できる収縮チューブです。
・収縮温度:140℃。
・連続使用温度:-170℃~+260℃。
・収縮率:25%。
・標準長さは1.2mです。
【用途】
・表面保護材として使用。
もっと読むヴィトンチューブ(200℃超耐熱熱収縮チューブ)
耐熱温度200℃、柔軟性にも優れた熱収縮チューブです。
【特長】
・耐薬品性にも優れており、溶剤などが使用される高温環境下でのご利用に最適です。
・高温や低温の状態でも亀裂しにくく、柔軟な熱収縮チューブです。
・SAE-AMS-DTL-23053/13相当のチューブです。
・シリコンチューブの代替としても使用可能です。
【用途】
・耐熱、耐薬品性が必要な大きな装置や、研究所での使用に。
もっと読む通常価格(税別) :
1,453円~
一部当日出荷可能
熱収縮チューブ(編組タイプ)
表面にポリエステルを編み込んだ熱収縮チューブです。
柔軟性、耐磨耗性、耐腐食性に優れており、防振、防音・吸音効果を持っています。
熱収縮チューブ(難燃・防水)
難燃性、防水性に優れたスミチューブW3F2の熱収縮カットチューブです。
金属、ポリオレフィン、PVCに対して接着性があります。
また柔軟性に優れ、段差の大きい被覆物体の防水に効果的です。