熱伝導 シリコン ゴム通販・販売特集
熱伝導 シリコン ゴムの特集ページです。
難燃シリコンスポンジシートやシリコンゴムスポンジパッキン(耐熱性)【3個入り】など熱伝導 シリコン ゴムに関する商品を探せます。
難燃シリコンスポンジシート
0
難燃性UL94V-0を実現したシリコンスポンジシートです。
【特長】
・SSGタイプは、耐熱200℃の性能を有したUL適合品です。
・SSBタイプは、耐熱150℃の性能を有したUL認証品です。
シリコンスポンジシート(シートタイプ)
自由にカットでき、断熱材性、保温性優れ。
【特長】
・圧縮の程度によるが、一般的に-60~200℃まで使用可能
・筒状のものに巻きつけるには、キャタピラタイプがオススメ
・1枚から販売可能
【用途】
・保温、断熱材、凍結防止、耐熱クッション
・各種ガスケット・パッキング類
・電子部品、電気部品、自動車部品
・配管ライン
・ヒーターのアクセサリとして
もっと読む通常価格(税別) :
13,490円~
一部当日出荷可能
熱伝導性 RTVゴム(常温硬化型)
【特長】
・ペースト状または液状のため、さまざまな発熱素子の形状に使用可能
・湿気と反応または、加熱することによりゴム弾性体に硬化する
・発熱素子の放熱に加え、接着固定および、絶縁・防湿を目的とした ポッティング、シーリングが可能
・UL認証取得品(UL94 V-0)
【用途】
・シートが貼り付けられない複雑な形状の部位の放熱
・発熱素子の接着固定
・凹凸がある部位の放熱
もっと読むシリコンゴムシート
【特長】
・耐熱(200℃)・耐寒(-50℃)・耐薬品・耐油性に優れています。
シリコンスポンジ角チューブ
0
複雑な形状の配管にも自由自在に巻き付けられる、配管の凍結防止、保温材。
【特長】
・シリコンゴムは一般の有機ゴムに比べ耐熱性、耐候性に優れている。
・オゾン、湿気、電気絶縁、熱水、薬品類に対して優れた耐性有り。
・耐熱性、耐寒性あり。
・-60~200℃の広い温度範囲で使用可能。
・耐候性、耐オゾン性あり。
・シリコンを使うことでゴムに比べて外観等の劣化を防ぐ。
・カッターやハサミを使って切削が可能。
【用途】
・ヒーターの熱を逃さず効率的に加温。
・配管内の温度低下防止として利用。
・火傷防止や保温材として利用。
もっと読むサンハヤト 放熱用シリコン 500g
0
【特長】
・熱伝導率の高いペースト状シリコンです。
・200℃までの使用環境に耐えます。
・グリス状なので薄膜加工が可能です。
【用途】
・発熱部品と放熱ファン・熱交換器との間の熱伝導率改善に
【商品仕様】
・色:白
・熱伝導率(W/m・K):0.84
・白色グリス状
・体積固有抵抗(Ωcm):2.0×10(14乗)
・JANコード:4931442401482
・トラスココード:816-3291
・質量:1kg
【材質/仕上】
・ポリアルキルシロキサン・酸化亜鉛
もっと読む