熱中症指数計通販・販売特集
熱中症指数計の特集ページです。
熱中症指数計(温度・湿度計付)や温湿度計 熱中症注意 丸型など熱中症指数計に関する商品を探せます。
熱中症指数計(温度・湿度計付)
【特長】
・測定範囲…温度:0/45℃ 湿度:20/90%RH
・サイズ…直径300×40mm
・重量…900g
・★熱中症の注意レベルを「注意」「警戒」「厳重警戒」「危険」の4段階で表示
・壁掛用
もっと読む温湿度計 熱中症注意 丸型
熱中症表示が付いた温湿度計。
【特長】
・熱中症レベルを5段階で表示し、熱中症に対する注意を促すことが出来る。
・温度計、湿度計がついて熱中症注意が同時に確認できる。
・3つのバリエーションより、用途にあわせて選択できる。
【用途】
・家庭、教室、オフィスでの温度、湿度管理に最適。
・夏場の熱中症対策に利用可能。
もっと読む通常価格(税別) :
2,912円~
一部当日出荷可能
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
くらし環境温湿度計 みはりん坊W
0
季節性インフルエンザ対策、熱中症対策に便利な温湿度計。
【特長】
・見やすい大型液晶表示。乾燥指数(VH)、熱中症指数(WBGT)、温度、湿度を一覧表示。
・暑熱環境の危険ランクを4段階表示。インフルエンザ流行の危険ランクを2段階表示。
・ブザー音とLEDランプでアラームをお知らせ(ブザー音ON/OFF可能)。
・熱中症指数モードと乾燥指数モードの自動切替。壁掛とストラップの2通りの設置が可能。
【用途】
・乳幼児やお年寄りのお部屋や寝室、学校、体育館、保育園に最適。
・公共施設や家庭、介護施設や学校などでの暑熱安全管理に便利。
・労働現場の安全管理、工場(鉄鋼、鋳物、食品工場など)、道路工事、建設工事、農作業に最適。
もっと読む熱中症指数計表示付き温湿度計(壁掛け/卓上両用)
0
【特長】
・現在の温度・湿度の条件で、注意や警戒度を5段階で表示
・最高、最低の温度湿度表示機能付(00:00分で自動リセット)
・温度・湿度を同時表示
・壁掛け用フック穴/スタンド付
【用途】
・熱中症予防対策に便利
もっと読む黒球式熱中症指数計 熱中アラーム TT-562-NGD
0
【特長】
・JIS B 7922:2023(クラス2)準拠品です
・NETIS登録品です(登録番号:KT-160019-VE)
・熱中症発症にかかわる要因となる日射や輻射熱も測定できます
・屋内はもちろん屋外での測定が可能、直射日光の下で使用可能です
・熱中症予防指針にあわせ、「危険」「厳重警戒」「警戒」「注意」の4区分、11段階で熱中症の危険度を分類します
・危険度に合わせて異なる警告アラームでお知らせします
・警告アラームの音量は「大」「小」「無し」の3段階に切り替えられます
・暗い場所でも見やすいバックライト付きです
・携帯・設置に便利なアタッチメントが付属しています
【用途】
・熱中症予防に
・安全管理に
【材質】
・本体:耐熱ABS
・レンズ:PMMA
もっと読むデジタル熱中症指数計 タイマー機能つき
0
【商品仕様】
・表示項目…熱中症指数、温度、湿度、
時刻/タイマー
(タイマー機能は設定モードのみ)
・測定項目…温度、湿度
・測定範囲…温度:0/50.0℃、湿度:20/90%RH、熱中症指数:0/60℃
・分解能…温度:0.1℃、湿度:1%RH、熱中症指数:1℃
・精度…温度:±1℃(10/39.9℃)、
±2℃(その他の範囲)、
湿度:±5%RH(30/69%RH)、
±10%RH(その他の範囲)
・熱中症指数アラーム設定範囲…21/60℃
・タイマーの設定範囲…
最大4時間、最小1分(初期設定値:10分)
・測定間隔…20秒毎
・アラーム音量…約70dB(10cm離れて)
・機能…最高・最低値記録、タイマー、時計
・電源…CR2032×1個
・電池寿命…約3ヶ月
(連続使用、アラーム動作なしの場合)
・サイズ…47(W)×12.5(D)×82(H)mm
・重量…40g(電池含む)
・熱中症指数のアラームをブザー音とLEDランプでお知らせ。
・簡単に使えるおまかせモード
・熱中症指数が28℃または31℃に達すると
自動的にアラームが動作します。
・熱中症指数の危険度ランクを表示。
(注意・警戒・厳重警戒・危険の4ランク)
・アラーム値が変更できる設定モード
・熱中症指数のアラーム値を任意に設定。
(設定範囲:21/60℃)
・作業や休憩時間を管理できるタイマー機能
(設定範囲:1分/4時間)
・日常生活やスポーツ、イベントでの熱中症の
対策と管理に。
・労務環境の安全管理に。
・ストラップ付き
・JAN:4548745556483
もっと読む熱中症暑さ指数計
0
【特長】
・大型液晶表示(縦約92mm×横約195mm)です
・設定した暑さ指数を超えると音と光(LED)でお知らせします
・壁掛け・卓上のどちらでも設置できます
・熱中症暑さ指数、温度、相対湿度、カレンダー、時刻(電波時計)を同時表示します
・警報設定範囲は暑さ指数0~50℃の範囲において1℃単位で設定可能です
・ブザーは音量大・音量小・OFFの切り替えが可能です
【用途】
・工場や作業現場の安全管理に
・熱中症対策用です
【材質】
・ケース:ABS樹脂
・パネル:アクリル樹脂
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
熱中症指数モニター 熱中症みはりん坊
【特長】
・簡単に使えるおまかせモード
・熱中症指数を数値と音や光でお知らせ
・最高値、最低値の自動メモリー機能
・ストラップ付で携帯に便利。壁掛にも可能
・熱中症指数の危険度ランクを表示(注意・警戒・厳重警戒・危険の4ランク)
・熱中症指数のアラーム値を任意に設定(設定範囲21℃~60℃)
・作業時間や休憩時間を管理できるタイマー機能(設定範囲1分~4時間)
【用途】
・日常生活やスポーツ、イベントでの熱中症の対策と管理
・乳幼児やお年寄りのお部屋・寝室、学校、体育館・公共施設・保育園・介護施設など
・労務環境の安全管理に作業現場、工場などで
もっと読む