焼結金属通販・販売特集
焼結金属の特集ページです。
エレメント 焼結金属・ファイバやロッド(S45C相当・一般構造用鋼・SCM435)など焼結金属に関する商品を探せます。
エレメント 焼結金属・ファイバ
【特長】
・機械的強度・耐熱・耐薬品性に優れています
・微粉末金属の焼結ですので、高いろ過精度が得られます
・目詰りが進行しても、洗浄することにより、反復使用が可能です
【用途】
・液体を清浄に保つための、チェックフィルタとして最適です
・各種気体・液体・一般溶剤・高温流体
もっと読む金属多孔質体 (SUS316L)
0
連通気孔を有する高気孔率のスポンジ状金属焼結体。
【特長】
・樹脂基材を含まない焼結金属材であるため、耐熱性や強度に優れる
・連通性気孔を8~95%含有する高気孔率素材
・反応物質を効率よく拡散できる多孔体です
・高強度で、耐食性の強い導電性材料です
【用途】
・触媒コート用の基材・担持体として
・耐熱フィルタとして
・構造部材の軽量化に
もっと読む焼結含油軸受 ベアファイト
粉末治金の技術をうまく利用した軸受。
【特長】
・「金属粉を主成分とする多孔質焼結体に含油させた軸受」と定義されている。
・広範囲の用途にわたり優れた軸受性能。
・安定した潤滑機能により軸受寿命が長く,また低温から高温まで優れた軸受性能を発揮。
・独特な製造技術と品質管理により精度,密度,含油率など安定した品質を維持。
【用途】
・遊戯機械、発電設備、成形機、産業用ロボットなどに最適。
もっと読む- CAD:
- 3D
小径ロッド
外径、長さを『0.1mm』単位で指定可能。『外径公差0、-5μm』と高精度!【材料】SKH51、SUJ2、SKD11、SUS440C、SUS304、粉末ハイス鋼、C3604
- CAD:
- 2D
- /3D
研磨ロッド
外径公差『h7』、『g6』に仕上げました。研磨済みなので工程削減が可能!【材料】S45C相当、SUS303、SUS304
- CAD:
- 2D
- /3D