焼き入れ シャフト通販・販売特集
焼き入れ シャフトの特集ページです。
シャフト ストレートタイプやシャフト 両端めねじタイプなど焼き入れ シャフトに関する商品を探せます。
研磨ロッド
外径公差『h7』、『g6』に仕上げました。研磨済みなので工程削減が可能!【材料】S45C相当、SUS303、SUS304
- CAD:
- 2D
- /3D
小径ロッド
外径、長さを『0.1mm』単位で指定可能。『外径公差0、-5μm』と高精度!【材料】SKH51、SUJ2、SKD11、SUS440C、SUS304、粉末ハイス鋼、C3604
- CAD:
- 2D
- /3D
SUS精密シャフト SRU
【材質】
・SRU-1200:RS323(SUS304相当・高硬度非磁性ステンレス鋼)
・SRU-1500/2000:NS15MN(同上)
・SRU-300/400/2500:SUS303
【処理】脱脂
もっと読む