無洗浄フラックス はんだ通販・販売特集
無洗浄フラックス はんだの特集ページです。
はんだ用フラックス(鉄等用)やはんだ用フラックス(銅、銅合金用)など無洗浄フラックス はんだに関する商品を探せます。
はんだ用フラックス(鉄等用)
0
【特長】
・高活性・即効性の水溶性フラックスです
・鉛フリー・鉛入りはんだともに使用できます
・残渣除去は温水(約65℃)洗浄が最適です
【用途】
・ステン・クロム・鉄用
・ヤニなしはんだ作業中の母材への酸化物の除去
もっと読むはんだ用フラックス(銅、銅合金用)
0
【特長】
・真鍮、銅合金専用です
・高活性・即効性の水溶性フラックスです
・鉛フリー・鉛入りはんだともに使用できます
・残渣除去は温水(約65℃)洗浄が最適です
【用途】
・銅、銅合金用(真鍮等)
・ヤニなしはんだ作業中の母材への酸化物の除去
もっと読むフラックス BS-T20B・BS-T2005
0
【特長】
・はんだ付け後のフラックス残渣を除去します。
・残留フラックスの経年変化によるプリント基板への浸食を防ぎ、信頼性を向上させます。
・ビニールリード線、プラスチック部品を侵すことなく使用することができます。
・プリント基板用防湿剤BS-C20Bと併用することにより更に信頼性が向上します。
もっと読むフラックスクリーナー
フラックス残渣の強力洗浄剤。
【特長】
・人体や環境への影響が少ない材料を使用した、強力で安全な洗浄剤です
・鉛フリー対応フラックスをきれいに洗浄できます
・ほとんどの樹脂を侵しません
・刺激臭がなく、低臭気なので作業環境も良好です
・塩素系、フロン系溶剤を使用していません
【用途】
・部品実装後のプリント基板に付着したフラックス残渣の洗浄に
もっと読むスペリオット 無洗浄ハンダ
ステンレス鋼までハンダ付けできる、無洗浄タイプ高性能ヤニ入りハンダ。
【特長】
・無洗浄高性能ヤニ入りハンダ。
・フラックス残渣は非腐食性で、経年変化による不良の発生が起きないハンダ巻線。
・残渣は非電導性、非吸湿性に優れ安定性がある。
・活性の持続性に優れ、従来ハンダ付けできなかったステンレスなどにも高い広がり率とハンダのぬれ性を実現。
・有機アミン系特殊活性ロジン(非塩素系)を採用。
・JIS-B級。Sn60%、Pb40% (融点183℃~190℃)。
【用途】
・ステンレス、ニッケルのハンダ付け作業に最適。
もっと読む平形はんだこて
0
【特長】
・コテ先の熱量が大きいので連続作業に最適です。操作が簡単な手元スイッチタイプ(500Wを除く)です。
・大型板金作業、ブリキ板加工などに使用できます。
【用途】
・大型板金作業、ブリキ板加工などに使用できます。
もっと読むフラックス
0
【特長】
・乾燥して固まったり、吸湿しない水溶液タイプです。
・そのまま使え、塗りやすい樹脂ボトル容器です。
【用途】
・ロウ付け作業に。
もっと読むフラックスリムーバー FS-150
0
【特長】
・除去率UP!ノンフロン・ノンエタンの洗浄剤。(ジクロロメタンを不使用)。
・自動機パーツ、プリント基板電子部品などに付着したロジンフラックスや油汚れの除去に最適です。