無水エタノール 消毒通販・販売特集
無水エタノール 消毒の特集ページです。
速乾性手指消毒剤 ヒビスコール SHや無水エタノールIP 400mlなど無水エタノール 消毒に関する商品を探せます。
速乾性手指消毒剤 ヒビスコール SH
広範囲の微生物に対して簡便かつ持続的な消毒効果を発揮する無色のエタノール溶液。
【特長】
・各種細菌やウイルスなど広範囲の微生物に消毒効果を発揮。
・エタノールによる即効性と、クロルヘキシジングルコン酸塩による持続活性が期待できる。
・手指をいたわりながらしっかり消毒。PRTR制度対応品。指定医薬部外品。火気厳禁。
・保湿剤としてアラントイン、1,3-ブチレングリコールを配合し、手荒れ防止に配慮。
・有効成分:クロルヘキシジングルコン酸塩0.1w/v%。
・1L、500mLは、噴射ポンプ付き。環境対応・減容容器。5Lはカップ&ノズル付。
【用途】
・目に見える汚れがない時、手が洗えない時の手指衛生に。食事の前に。介護の時に。
・外から帰った後に。トイレの後に。乳幼児とのスキンシップの前に。ペットに触れた後に。
もっと読む無水エタノールIP 400ml
0
【特長】
・器具・物品のお掃除に
・アルコールとして99.5vol%以上含有
・イソプロパノール配合で酒税が免除、経済的に使用できます
手指消毒用アルコール"エヌスター"
【特長】
・アメリカ疾病予防管理センター(CDC)や食品衛生検査指針で推奨されている「複数のウイルス」で効果を検証済みのアルコール消毒剤です
・エタノールにリン酸、酒石酸をプラスしたことで、様々なウイルス、細菌に効きます
・食品及び食品添加物にも使用できる原料から作られた指定医薬部外品の消毒用アルコールです
・即効性のあるエタノールにより短時間で消毒します
【用途】
・手指消毒用に
【材質】
・有効成分:エタノール
・その他:濃グリセリン、リン酸、酒石酸
・容器:プラ(PE)
・キャップ・ラベル:プラ(PP)
もっと読む除菌・洗浄用アルコール液 詰め替え用
0
安心な日本製です。
【用途】
・2020年4月厚生労働省の通達で手指消毒液代替として使用可能です
・手指の消毒のみでなく、テーブル・椅子・ドアノブ等、人が触れる器物の除菌に使用できます
・植物由来のエタノールで食品添加物グレードなので、まな板や包丁の除菌にも使用できます
【仕様】
・大容量なので詰め替え用に最適です
もっと読む自動手指消毒剤器 HDI-2020
0
【特長】
・ノータッチで消毒液が噴射・吐出します
・手を介した交差感染を防ぐ決め手は、手指を確実に消毒することです
・センサー感知で消毒液を自動噴射・吐出します
・薬液の補充は、フードテロ・フードディフェンスの観点から、消毒液を入れるカートリッジボトルは、本体に内蔵し鍵が掛かる構造になっています
・清掃に配慮したデザインで、トレーを取り外すことができ、簡単に清掃ができます
【用途】
・ノータッチで、確実な手指消毒を可能に
【材質】
・本体:PP、フード:PP、蓋:PP(透明)、トレー:PP
もっと読む高濃度アルコール除菌シート
発売開始から6万本突破!高濃度アルコール(65容量%)を配合したシートで手指及び身の回りの物の除菌に最適です。
滅菌缶 RSシリーズ
0
試料や廃棄物を除菌する際に使用する滅菌缶で、ピペットなどの滅菌に適しています。
使い捨て塗料カップ【10個入り】
【特長】
・400cc用ホルダーにセットして使用します。
・ワンタッチで装着できます。
【用途】
・塗料の調色。
・塗料の調色用容器。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)
もっと読む