無反動ハンマー通販・販売特集
無反動ハンマーの特集ページです。
無反動 スーパークラフトハンマー (ドロップハンマー)やEZショックレスハンマーなど無反動ハンマーに関する商品を探せます。
EZショックレスハンマー
ショックレス構造により作業がしやすく、打撃力が強力です。
【特長】
・ショックレス構造が反動を吸収します。
・樹脂ハンマーでトップクラスの打撃力です。
・ヘッドは交換できて経済的です。
・交換時期がわかるシグナル(ヘッド内部の穴が見えてきたらヘッドの交換時期)付です。
・ヘッド交換が簡単にできるスクリューレンチ付です。
【仕様】
・使用温度:-10~80℃
・ヘッド色:白、材質:ナイロン、硬度:70°
・ヘッド色:黄、材質:高密度ポリエチレン、硬度:65°
もっと読むショックレスハンマー(ウレタン製)
はね返らない無反動構造のハンマー
【特長】
・無反動構造なので、従来型に比べ打撃力が強く、しかも疲れにくいです。
・ウレタン樹脂製なので安全で耐久性に優れ、傷を付けにくいです。
・精密機器や塗装済みパーツなど、相手を傷を付けたくない作業に最適です。
・金属に使用しても火花が出ないので火気厳禁の場所も大丈夫です。
【用途】
・精密機器や塗装済みパーツ等の打撃作業
もっと読む通常価格(税別) :
2,873円~
一部当日出荷可能
無反動コンビネーションハンマー
反動を打ち消し、打撃力だけを伝える無反動コンビネーションハンマー。
【特長】
・インパクトの瞬間にディスクが打撃面方向へ移動することで反動を打ち消し、打撃力だけを伝える。
・内部にディスクが内蔵されたヘッド。
・ヘッドセンターは、一般的な小球の入ったタイプより頑丈に製造。
・平型ヘッドにスチールインサート付きで、丸型ヘッドはナイロン製。
・ヘッドセンターはスチール製、溶接、塗装仕上。
・柄はFSC(森林管理協議会)の認証を受けたヒッコリー材。
【用途】
・業務やプライベートにおいて、クギなどの打撃を必要とした固着具などさまざまな作業目的に使用。
もっと読む通常価格(税別) :
6,644円~
一部当日出荷可能
コンポータンハンマー
【特長】
・特殊素材の作用により手に振動がないショックレス構造です。
・強くて折れない安全ハンマーです。
【用途】
・食品工場などの機械および設備のメンテナンス。
もっと読む通常価格(税別) :
8,300円~
一部当日出荷可能
無反動ナイロンハンマー(グラスファイバーシャフト)
グラスファイバー製の堅牢なハンマー。
【特長】
・PB SWISS TOOLSのハンマーは構造的に非常にユニークかつ堅牢。
・最高級グラスファイバー製。
・非常に長寿命。
・サイズはハンマーヘッドの重量によって決まる。標準的なハンドルのハンマーよりも、手にしっくりとなじむ。
【用途】
・打撃時にディスクが下方に打ちあたり、反動を吸収する。それにより、最大の力による精確な打撃が可能。
もっと読む通常価格(税別) :
9,701円~
一部当日出荷可能
無反動 スーパークラフトハンマー (スティール製ハンドル)
0
【特長】
・手によくなじむゴムのグリップがついたスティール製のハンドルです
・細かい鉄のボールが入った無反動ハンマーです
・実感のできる無反動感で手首の負担が軽減されるとともに打撃力が全て対象物に伝わるので疲れません
・インサートは堅牢なナイロン製で交換も簡単です
【用途】
・自動車の組立・修理、マシンバイス上で部品の位置修正、テントの設営、車両のボディ・ワーク、修理・保守作業、部品の修正、部品の組み付け・接合、板金加工等に
もっと読む無反動ハンマーグラスファイバー柄
0
内部にディスクが内蔵されたヘッドは、インパクトの瞬間にディスクが打撃面方向へ移動することで反動を打ち消し、打撃力だけを伝えます。
ヘッドセンターは、一般的な小球の入ったタイプのものより頑丈に作られています。
平型ヘッドにスチールインサート付きで丸型ヘッドはナイロン製です。
柔らかく傷つきやすいものから、硬く頑丈なものまで、1本で作業できます。
ヘッドは頭部にしっかりと固定されていますが、取り替えは簡単にできます。交換の際は300C(平型・スチールインサート)または300B(丸型)の適合するサイズをお選びください。
ヘッドセンターはスチール製、溶接、塗装仕上げです。
ハンドルは黒い合成ゴム付でシャフトはファイバーグラスでできており、シャフトチューブの底まではめ込まれています。
もっと読む通常価格(税別) :
11,019円~
一部当日出荷可能
無反動ナイロンハンマー
標準的なハンドルのハンマーよりも、手にしっくりとなじむハンマー。
【特長】
・サイズはハンマーヘッドの重量によって決まる。
・ヘッドは一方が平型で他方が丸型となっており、頭部にしっかりと固定されているが、取り替えは簡単にできる。
・交換の際は300A(平型)または300B(丸型)の適合するサイズを選ぶ。
・ヘッドセンターは、一般的な小球の入ったタイプのものより頑丈に作られている。
・ヘッドセンター:スチール製、溶接、ブルーラッカー仕上げ。
・柄はFSC(森林管理協議会)の認証を受けたヒッコリー材。
【用途】
・打撃時にディスクが下方に打ちあたり、反動を吸収する。それにより、最大の力による精確な打撃が可能。
もっと読む通常価格(税別) :
6,387円~
一部当日出荷可能