無 電圧 接点 リレー 受け通販・販売特集
無 電圧 接点 リレー 受けの特集ページです。
高容量・高電圧パワーリレー G7Jやパワーリレー HH62など無 電圧 接点 リレー 受けに関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
高容量・高電圧パワーリレー G7J
高容量・高電圧を実現しコンタクタ領域に一歩近づいた多極パワーリレー。
【特長】
・高容量で抵抗・誘導負荷はもちろんモータ制御に強い威力を発揮
・定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングがありません
・コイルと接点間はもちろん、異極接点間も耐電圧4kV以上クリア
・絶縁材料はすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用
・標準品にてUL、CSA規格認定形
・接点ギャップ3mm以上(両側)
【用途】
・パッケージエアコンのコンプレッサおよびヒータ開閉制御用
・電動工具および各種モータの開閉制御用
・複写機、FAXなどのOA機器のランプ制御モータ駆動、電源開閉制御用
・包装機、食品加工機器のパワー制御用
・インバータ電源制御用
もっと読む- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
パワーリレー HH62
【特長】
・大接点容量。
・小形,軽量で10Aの大接点容量を有しています。
・各種機器のパワーリレーとして最適です。
・高耐電圧。
・小形ながら,AC2000V1分間の高耐電圧を有し,アークバリヤ付きです。
・電気用品取締法準拠品です。
・UL,CSA,TUV規格品を標準化しています。
・コイル電圧の判別が容易。
・コイル化粧紙の色別により,コイル電圧の判別が容易です。
・NECAC4530に準拠しています。
もっと読む- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
HH2シリーズ コントロールリレー HH22P、23P、24P
【特長】
・豊富な種類。メイク・ビフォア・ブレーク接点もそろえています。
・機械式動作表示付ですので、リレーの動作チェックが容易です。
・コイルの化粧紙の色別により、コイル電圧の判別が容易です。
・NECA C 4530 に準拠しています。
・高信頼性品をシリーズ化。
・高信頼性タイプの磁気保持形。
・小型でローコスト。
・双接点採用。
もっと読む三相電圧リレー K8AK-PW
0
産業設備や装置の三相電源の監視に最適。
22.5mm幅。1c×2リレー出力。発電機の出力電圧監視
■特長・インバータノイズ耐性を強化。
・三相3線・4線式回路の過・不足電圧監視が可能。
・三相3線・4線式回路への対応はディップスイッチによる切替方式。
・出力接点1c×2、AC250V 5A(抵抗負荷)。
・過電圧・不足電圧を個別接点にて出力可能。
・様々な国の電源仕様に1台で対応。(ディップスイッチ切替)
・LEDで接点状態を把握可能。
もっと読む- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
パワーリレー G7L
高容量・高耐圧しかも瞬時電圧ドロップに強いパワーリレー。
【特長】
・定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングレスを実現。
・AC100V系のAC100~120V 50/60Hzを1つのコイルで、また、AC200V系のAC200~240V 50/60Hzを1つのコイルでカバーできるワイドレンジコイルを実現。
・高容量で特に誘導負荷に強い威力を発揮。
・絶縁材料にすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。
・タブ端子をはじめ、ねじ端子、プリント基板用端子など豊富なバリエーション。表面接続ソケットも用意しました。
・標準品にてUL、CSA、TÜVを取得、IEC950規格認定済み。
・接点間隔3mmの安全設計。
【用途】
・FA装置、非FA装置で広く使える。
もっと読むフリッカリレー JH13PNシリーズ
0
【特長】
・600msの間欠周期で動作します。アナンシェータリレーRVシリーズとの組合せで、故障表示バリエーションを広げます。
・長寿命・高信頼性。
・AC2000V 1分間の高耐電圧を有しております。
通常価格(税別) :
7,632円~
一部当日出荷可能
単相電圧リレー K8AK-VS
0
産業設備や装置の電圧監視に最適。
【特長】
・過電圧または不足電圧の監視が可能。
・手動復帰、自動復帰に1台で対応。
・出力接点1c×1、AC250V 5A(抵抗負荷)。
・出力接点のノーマルオープン/ノーマルクローズ切り替え可能。
・計装用信号(0~10V)、分流器入力に対応。
・LEDで出力状態を把握可能。
・入力周波数 40~500Hzに対応。
・入力-電源間絶縁。
もっと読むHH2シリーズ 磁気保持形コントロールリレー
0
【特長】
・瞬時電圧降下、停電時等の記憶回路、情報伝達回路に最適です。
・投入時のみ励磁を加え、投入後は無電圧で投入状態を持続できます。
・特殊磁性材料の採用により、経時変化が少なく、長寿命です。
・動作確認に便利な機械動作表示付。
もっと読む三相不足電圧+逆相欠相リレー K8DS-PU
0
産業設備や装置の三相電源の監視に最適。発電機の出力電圧監視。
17.5mm幅。1cリレー出力。
【特長】
・インバータノイズ耐性を強化。
・三相3線式回路の不足電圧と逆相欠相監視が1台で可能。
・出力接点1c×1、AC250V 5A(抵抗負荷)。
・様々な国の電源仕様に1台で対応。(ロータリスイッチ切り替え)
・LEDで接点状態を把握可能。
もっと読む