- 一部SALE 2025/07/31まで
- 数量スライド割引
ポータブル電源 Plusシリーズ リン酸鉄バッテリー
0
【特長】
・世界販売台数500万台を突破、有名メディア200社以上が推奨する「業界トップセラーのブランド」です。
・「Plusシリーズ」はリン酸鉄を採用し、長寿命(サイクル数4000回)と容量拡張を実現しました。
・容量1265Wh/定格出力2000Wの高出力モデルです。
・容量を最大5060Whまで拡張することができるため、BCP対策用として人気のモデルです。
・充電回数・使用時間の目安は、スマホ約54回、ノートPC約12回、電気毛布約14時間です。
・「EPS」を搭載し、停電時に電気の供給がストップしても0.02秒でバッテリー稼働に切り替わります。
・「アプリ連携」によりポータブル電源を遠隔で操作できます。
・充電時の静音モード(約30dB)も設定可能です。
・BMS(バッテリーマネジメントシステム)を搭載しています。
・電圧や温度を管理し、最高精度の安全性を実現しています。
もっと読む