点灯管 グロースタータ通販・販売特集
点灯管 グロースタータの特集ページです。
飛散防止形蛍光ランプ 32形・40形や蛍光ランプ ライフラインⅡ 標準型・グロースタータ形 白色など点灯管 グロースタータに関する商品を探せます。
飛散防止形蛍光ランプ 32形・40形
0
ランプが破損した場合にガラス破片が飛散しにくい飛散防止形蛍光ランプ。
【特長】
・ランプ全体を透明樹脂チューブで被覆した蛍光ランプ。
・口金:G13。
蛍光ランプ ライフラインⅡ 標準型・グロースタータ形 白色
0
落ち着いた雰囲気を演出する白色蛍光ランプ。
【特長】
・少し黄みがかった暖かみのある光色。
・省電力型は管径28mmのガラス管を採用。
・明るさや寿命は一般型と同じで消費電力を4〜5%節電が可能。(メーカー比較)
【用途】
・一般事務所や工場、一般家庭での使用に。
・家具・衣類売場などの店舗照明に最適。
もっと読む特殊蛍光ランプ グロースタータ形
紫外放射の持つ光化学作用、蛍光作用を有効に利用する目的に最適な蛍光ランプです。
捕虫器用光源としても最適です。
【用途】
捕虫器用光源。
BHC光合成における塩素添加、重合反応、光酸化、光分解などの反応及び促進用。
感光性樹脂用製版光源。
もっと読むシームレスラインランプ
0
太さ20mm(T6)の間接照明専用スリム蛍光ランプ。
【特長】
・端まで光る、継ぎ目が目立たないT6スリム蛍光ランプ。
・500、550、850、1,000、1,250、1,500mmの6サイズ (実際のランプ長は-5mm)。
・光源色:10種類。
・紫外線カットも可能(ER、EG、EB以外)。
【用途】
・間接照明に使用しているシームレスライン照明器具専用ランプ。
もっと読むLED直管グロー式(昼光色)
0
【特長】
・省エネ、長寿命のLED蛍光ランプです
・グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です
【材質】
・PC、銅
もっと読む蛍光灯用飛散防止カバー
0
【特長】
・強靭なポリカーボネート製のケースとシリコンゴム製のサイドキャップにより、高さ3mからの落下実験でもガラス片が飛散しません
・現在使用中の蛍光灯にそのまま装着できます
・蛍光灯の寿命が来ても繰り返し使用できます(24000時間を目安に交換して下さい)
・地震や災害時の二次被害の防止に適しています
もっと読む