炭酸ガス用シールドガスホース通販・販売特集
炭酸ガス用シールドガスホースの特集ページです。
TR型 トヨロンホースやダクトホース 軽量タイプ・伸縮タイプなど炭酸ガス用シールドガスホースに関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
TR型 トヨロンホース
軟質塩化ビニール製の工場設備配管・各種機械組込用圧送ホース。
【特長】
・水、薬品、空気、油(鉱油)、紛体(食品以外)など幅広い流体に使用可能。
・ゴムホースに比べ透明で内部の流体物が良く見え、確認作業が簡単かつ安心に行える。
・ゴムホースに比べ軽量、柔軟性に優れ、長寿命。
・φ4~75(内径4~75mm)までの豊富な品揃えで、太いサイズ範囲にも適応可能。
・カットしやすく、継手の挿入もスムースなため配管作業を効率良く行える。
【用途】
・工場設備配管用ホース配管に最適。
・各種機械組込用ホース配管に最適。
もっと読むTS型 トヨスプリングホース
軟質塩化ビニール製の工場設備配管・各種機械組込用圧送・吸引ホース
【特長】
・Tボールシリーズ。
・透明性が高く流体が確認でき安心。
・つぶれに強い : つぶれに強く、折れにくいので流体の詰まり不安解消。
・油に強く長寿命 : トヨロンホースに比べ耐油性に優れ、長寿命。
・内面平滑性 : バキュームタイプと比べホース内面がフラットなので内部の残留物が少なく流体変更が容易。
・流体物の確認 : 透明性に優れ流体の確認が容易で安心操業。
【用途】
・機械設備配管などの曲げ半径が小さい箇所や可動部のホース配管に最適。
もっと読むパオンエアーホース
【特長】
・外面ゴムは耐摩耗性、耐候性に優れたゴムを使用しています。
【用途】
・圧縮空気用として鉱業、土木、造船、鉄鋼業などに使用されています。
ST型 スーパートヨロンホース
軟質塩化ビニール製の工場設備配管・各種機械組込用圧送ホース。
ホース長さを1m単位で選択できます。絞り込み条件でご指定ください。
【特長】
・耐油性が良く長寿命な樹脂ホース。
・耐油性アップしたスーパートヨロン。
・トヨックスライン(複数本のブルー縦糸)が目印。
【用途】
・工場設備配管用ホース配管、各種機械組込用ホース配管に最適。
もっと読むTSI型 トヨシリコーンホース
シリコーンゴム製の食品および一般工場設備機器の配管用圧送ホース。
【特長】
・イタリアフィット社との技術提携による世界特許の特殊編込み補強構造を使用。
・耐圧補強コードをニット式でスパイラル状に編込むことで継手付近での糸抜けパンクがなくなり信頼性抜群。
・抜群の耐寒性と耐熱性(使用温度範囲-30〜+150℃)。
・FDA(米国食品医薬局)規格適合品で透明度が高く、流体の確認ができて安心。
・食品衛生法・FDA適合で食品用途にも安心して使用可能。
・耐熱性が高く、継手付近でよくあるホース膨れや破裂を防ぐ特殊編込構造で安心。
【用途】
・充填機・冷却装置・耐熱用配管等。
・食品・飲料業界、半導体業界、工業炉業界などの設備ホース配管。
もっと読むタイダクトホース GL型
【特長】
・軽量で持ち運びが簡単です。
・屈曲性に富んでいます。
・酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。
・通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
【用途】
・空調送風用。
・粉状粒状のものの集塵機器に適しています。
・木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用としてご使用いただけます。
もっと読む