灯油 ポンプ通販・販売特集
灯油 ポンプの特集ページです。
乾電池式ポンプ 吐出量(l/min) 10や20L缶用/AC100V オイルポンプ(電動)など灯油 ポンプに関する商品を探せます。
乾電池式ポンプ 吐出量(l/min) 10
【特長】
・ポリ缶(18L)へ約2分で給油できます。
・単1電池4本使用(別売)で、約1000L(ドラム缶約5本分)の使用が可能です。(揚程0mの場合)
・使いやすい給油ガンノズル付です。
【用途】
・灯油・軽油。
もっと読む20L缶用/AC100V オイルポンプ(電動)
0
【商品仕様】
・用途…ホームタンクへの給油に
・適用…灯油、軽油(ガソリン不可)
・電源…AC100V(50/60Hz)
・モーター電圧…DC9V
・消費電力…約31W
・使用温度範囲…約-5~+45℃
・給油能力…約10L/min
・本体全長…613mm
・ホース長…1520mm
・材質…ポリエチレン・ポリプロピレン・ポリアセタール
・自動ストップセンサー付(4分で自動に停止します)
・JAN:4518340443891
もっと読むパーツクリーナー MPCL840
金属部品に付着した切削油や切り粉の除去、工具や治具に付着した油汚れなどの除去、ブレーキ部品に付着した油脂や粉塵などの除去に最適なクリーナーです。
【特長】
・定評のある強力な洗浄力。
・優れた速乾性と跡残りの少なさ。
・有機溶剤中毒予防規則(有機則)の対象となる有機溶剤を含まない有機則適用除外品で低毒性です。
【用途】
・シリンダーやベアリングなど、金属部品のオイルやグリスの洗浄
・金型部品加工時の切削油や切り粉の除去
・金型の潤滑油やワックス、防錆剤の洗浄
・治具や工具の油汚れの洗浄
・ブレーキライニングやブレーキドラム、ディスクに付着した油脂類、粉塵、カーボン等の汚れの除去
もっと読む通常価格(税別) :
4,743円~
一部当日出荷可能
トーヨーポンプBD型 灯油用
0
【特長】
・トーヨーポンプのベストセラーです
・もっともポピュラーな灯油ポンプで、手を汚さずに灯油などの補充ができます
680mm 灯油ポンプ(加圧式)
0
【商品仕様】
・タイプ…手動式
・適用…灯油専用
・吐出量…6L/分
・全長…本体:680mm、給油ホース:480mm
・重量…360g
・灯油缶口外径50mm対応
・空気の力で液体を押し出します。
・電池不要で、いつでも使えて経済的です。
・ノズル収納ケース付きで灯油が垂れません。
・ポリタンクに取り付けたまま使用できます。
・18L・20L缶両方に使用できます。
・JAN:4548745902365
もっと読む- 一部SALE 2025/06/28まで
- 数量スライド割引
マグネットポンプ MD
0
【特長】
・マグネットドライブ方式によるシールレスポンプです。ポンプ部の液漏れがなく、シール交換の手間も軽減しました
・メイン材質にGFRPP(グラスファイバー強化ポリプロピレン)を採用していますので耐食性に優れ、幅広い薬液を取り扱うことができます
・ポンプ部はユニット化されたわずかな部品で構成されていますので、分解・点検は驚くほど簡単です
・信頼と耐食性に優れたマグネットポンプ
もっと読む- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
TR型 トヨロンホース
軟質塩化ビニール製の工場設備配管・各種機械組込用圧送ホース。
【特長】
・水、薬品、空気、油(鉱油)、紛体(食品以外)など幅広い流体に使用可能。
・ゴムホースに比べ透明で内部の流体物が良く見え、確認作業が簡単かつ安心に行える。
・ゴムホースに比べ軽量、柔軟性に優れ、長寿命。
・φ4~75(内径4~75mm)までの豊富な品揃えで、太いサイズ範囲にも適応可能。
・カットしやすく、継手の挿入もスムースなため配管作業を効率良く行える。
【用途】
・工場設備配管用ホース配管に最適。
・各種機械組込用ホース配管に最適。
もっと読む- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
エアタンク VBATシリーズ
増圧弁をコンパクトに接続可能、エアタンク VBATシリーズ。
【特長】
・タンク単体として使用可能
・第2種圧力容器非該当
・海外規格も一部対応可能
もっと読む- CAD:
- 3D
ハイカプラ小口径 鋼鉄 PM型
工場内空気配管から空気工具接続まで、用途に応じて豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状を用意。優れた耐久性と環境特性。
【特長】
・工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。
・空気には鋼鉄製、水には真ちゅう・ステンレス製が適しています。
・ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。
・鋼鉄製の重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上。
・特に耐摩耗・耐久性に優れています。
・幅広い空圧用途に対応できるよう豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
【用途】
・めねじ取り付け用。
・工場内の空気配管から水配管のホース接続用まで幅広く使用可能。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D