ベルハンマー 超極圧潤滑剤 H1ベルハンマー 原液1L
0
【特長】
・高精製パラフィンオイルとPTFEをベストバランスで配合した食品機械用潤滑剤です。
・従来のH1潤滑油を圧倒する付着性能・浸透性能を有しており、耐摩耗性能・潤滑性能において優れた効力を発揮します。
【用途】
・食品機械の潤滑及び防錆に。
・食品製造機械や製造ラインの摺動部など摩耗の激しい場所に。
・ご家庭内のきしみ音が気になるところに。
【商品仕様】
・色:乳白色
・容量(ml):1000
・使用温度範囲(℃):-15~196
・第4石油類 危険等級3
・使用温度範囲:-15~200℃
・JANコード:4560401500135
・トラスココード:820-2292
・質量:974g
【材質/仕上】
・主成分:流動パラフィン、合成炭化水素油、PTFE、酸化防止剤
もっと読む