漏電ブレーカー 絶縁抵抗測定通販・販売特集
漏電ブレーカー 絶縁抵抗測定の特集ページです。
日置(HIOKI) デジタル絶縁抵抗計 IR4053や絶縁抵抗計(太陽光発電システム用)など漏電ブレーカー 絶縁抵抗測定に関する商品を探せます。
日置(HIOKI) デジタル絶縁抵抗計 IR4053
PV専用レンジ付5レンジデジタル絶縁抵抗計。
【特長】
・PVの絶縁抵抗を昼間でも安全、正確に測定
・PV専用ファンクション搭載、測定時間4秒
・JIS認証の絶縁抵抗測定5レンジ搭載
・1000V対応PVシステムの開放電圧点検に電圧測定DC1000V搭載
・コンパレータ機能搭載
【用途】
・太陽光発電設備での絶縁抵抗測定
・太陽光発電システムの保守管理。太陽光発電システムの設置工事
もっと読む絶縁抵抗計(太陽光発電システム用)
0
【特長】
・PVの絶縁抵抗を昼間でも安全、正確に測定
・PV専用ファンクション搭載、測定時間4秒
・JIS認証の絶縁抵抗測定5レンジ搭載
・1000V対応PVシステムの開放電圧点検に電圧測定DC1000V搭載
・コンパレータ機能搭載
・発電中太陽光パネルの影響を受けずに絶縁抵抗を測定
・PVΩ レンジを持つ 絶縁抵抗計は短絡しなくても正確、安全に測定できます
・素早い測定値表示で作業がはかどる
・比較判定機能を使えば測定結果を良否判定
・操作性抜群の測定スイッチ
・リードで測定の開始と停止をリモート操作
・現場で安心の頑丈設計
・
もっと読む抵抗計 RM3544
0
【特長】
・低抵抗測定に対応したロングセラーモデル
・基本確度0.02%、最小分解能1μΩ、最大測定電流300mA
太陽光発電システム用絶縁抵抗計 IR4053-11
0
【特長】
・PVの絶縁抵抗を昼間でも安全、正確に測定
・PV専用ファンクション搭載、測定時間4秒
・JIS認証の絶縁抵抗測定5レンジ搭載
・1000V対応PVシステムの開放電圧点検に電圧測定DC1000V搭載
・コンパレータ機能搭載
・発電中太陽光パネルの影響を受けずに絶縁抵抗を測定可能
・付属品:スイッチ付きリードセットL9788-11
【用途】
・太陽電池パネルの絶縁抵抗測定に使用
もっと読むブレーカー配線チェッカー 活線対応セット チェッカー
0
【特長】
・薄型ブレーカー対応(100V/200V)です
・5つの機能、直接検電・被覆検電・導通・極性・ブレーカー探査機能付です
・音と光でわかりやすいです
・感度調整ボリューム付です
【用途】
・活線状態のブレーカー配線探査に
・検電(直接検電・被覆検電・導通・極性チェック)
【材質】
・ABS
・導電ゴム
・活線用受信器、送信器、クリップ付コード、ACプラグ付コード
もっと読む日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4014-10
0
DC500V単レンジアナログ絶縁抵抗計。
【特長】
・堅牢性への現場ニーズに応える耐衝撃設計、コンクリート上1mからの落下に耐えるドロッププルーフ
・暗い現場での作業効率をアップする、高輝度LED照明メータ、LEDライト付きテストリード
・確実に測定値を読み取ることができるシンプルなスケール
・より安全に試験を実施、活線警告赤色LED付き
・JISC1302認証品
【用途】
・単レンジのためシンプル操作
もっと読む表面抵抗計 No.SRC-01
0
【特長】
・床やマット、机、イスの表面抵抗測定が簡単におこなえる表面抵抗計
・測定ボタンスイッチを長押しすると、測定値がディスプレイに表示される。自動電源オフ機能付き
・電圧を切り替えて幅広い抵抗値を測定することができる
・表面抵抗値と同時に、温度/湿度も測定が可能
・点間抵抗、接地間抵抗、体積抵抗が測定出来るプローブ付き
・測定に必要な物が全て収納できるキャリングケース付き
【用途】
・静電気対策を必要とする工場内で使用
もっと読むデジタル接地抵抗計(接地抵抗測定用)
0
【特長】
・0~1999Ωまでの接地抵抗をワンタッチ操作で測定
・地電圧(0~200V)が測定可能
・軽量かつコンパクト。防塵防滴(IP54)
・3極法、2極法に対応した測定が可能です
【用途】
・接地抵抗測定用
もっと読む表面抵抗計 F-109・F-109-1・F-109-TA・各種オプション
0
静電気対策製品の性能評価が手軽に出来る表面抵抗計。
【特長】
・静電気対策の規格(RCJS、JIS、IEC、ANSI)に対応。
・静電気対策品の抵抗値を測定するための計測器。
・2種類のモード切替機能付き(20、35秒オフモード切替式)。
・20秒オフモードでは、規格で定められた測定時間(15秒後)で測定値をホールドし、5秒後に自動OFFします。
【用途】
・静電気対策製品の性能評価に最適。
もっと読む