漏れ 電流 測定 装置通販・販売特集
漏れ 電流 測定 装置の特集ページです。
漏れ電流・負荷電流測定用クランプメータ 2413Rや高精度クランプ式漏れ電流計など漏れ 電流 測定 装置に関する商品を探せます。
高精度クランプ式漏れ電流計
0
【特長】
・CT内径40mmで最大300Aまで測定可能です
・中心周波数fo=55Hzのバンドパスフィルタ機能付きです
・読み取りやすい大画面表示です
【用途】
・電気工事・保守・メンテナンス
・電流・漏れ電流測定
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
クランプメーター(漏れ電流・負荷電流計測用)
【特長】
・テスタ機能付きリーククランプです。
・高調波の影響を除去できる周波数切替機能付です。
・記録計出力端子、外部電源端子付きで長期間の漏れ電流監視に威力を発揮します。
・最小分解能0.01mAです。
【用途】
・交流電流、漏れ電流測定。
もっと読む漏れ電流・負荷電流測定用クランプメータ
0
【特長】
・大口径トランスコアの採用により3相一括測定に威力を発揮します
・外部磁界の影響が極めて少ない設計です
・高調波の影響を除去できる周波数切換機能付です
AC/DCミニクランプ(交流・直流電流測定用)
0
【特長】
・小型、軽量AC/DCミニクランプです
・最大測定電流300Aまで測定可能
・データホールド機能付
・オートゼロアジャスト機能(DCA)付
・最小分解能0.01A
【用途】
・交流電流、直流電流測定
もっと読む共立電気計器 リーククランプメータ
0
【特長】
・小型高性能漏れ電流クランプメータ(63-9289-47)
・AC20/200mA/200Aの3レンジ切換(63-9289-47)
・周波数切換機能付
・データホールド機能付
・外部磁界の影響が極めて少ない設計(63-9289-47)
・最小分解能0.01m(63-9289-47)
・小型・軽量・ミニリーククランプ(63-9289-47)
もっと読む