階段養生材 ピッタリKAIDAN コンクリート階段用・ケコミなし
0
【特長】
・軽量ですべりにくく、耐水性・クッション性に優れています。
・はさみで簡単にカットできるので、どのような幅にも対応できます。
・框(階段の角)部分には折り目加工をしていますので設置も簡単です。
・框の角に合わせて設置し、両端を養生テープで固定しますと、ケコミ部分は養生テープを貼らなくても反発力でフィットします。
・大きめの階段にはコンクリート階段用(品番000139:幅950mm×長さ340mm)、ケコミ無しのタイプ(品番000140:幅950mm×長さ220mm)もございます。
【用途】
・階段の養生
・上り框の養生など建築現場
・リフォームや引越し現場
もっと読む