滑り止めシート 薄い通販・販売特集
滑り止めシート 薄いの特集ページです。
滑り止めゴムシートや標準ウレタンシートなど滑り止めシート 薄いに関する商品を探せます。
樹脂シート
アクリル・ポリカーボネート・PET・ポリアセタール・超高分子量ポリエチレの板厚0.5~2.0mmを0.5mm単位でご指定いただけます。
- CAD:
- 3D
PETプレート
板厚1~8㎜のPETプレートです。
【標準大口対応】21本から100本は、お見積り不要で10%値引き。
■板厚0.5~2㎜はこちら
樹脂シートよりご選定ください。
- CAD:
- 2D
- /3D
ゴムシートシート
【特長】
・耐摩耗性と弾力に優れています。
【用途】
・すべり止め、クッション材。
アクリルプレート
板厚3~25㎜のアクリルプレートです。
【標準大口対応】標準サイズ・穴加工付タイプは21枚から100枚は、お見積り不要で15%値引き。側面フライスは11本から20枚は、お見積り不要で5%値引き。
板厚2㎜以下はこちら
樹脂シートよりご選定ください。
- CAD:
- 2D
- /3D