溶接用マスク通販・販売特集
溶接用マスクの特集ページです。
防塵マスク 1005R-07・マイティミクロンフィルター1005用-02や直結式小型防毒マスク サカヰ式 G-7-06型など溶接用マスクに関する商品を探せます。
直結式小型防毒マスク サカヰ式 G-7-06型
軽量・コンパクトな防毒マスク。
【特長】
・フィットチェッカー内蔵で容易にフィットテストが可能な直結式小型半面形防毒マスク
・防じんマスク検定にも合格、LAS-51(別売り)を購入して使用することで、防じんマスクとしても使用可能
・ガスの種類により対応吸収缶が違う(ガスの種類によっては、適応吸収缶がない場合あり)
・塗装作業に適した軽量シングルタイプ
・排気弁を守るボンネット二重構造
・レバーを引き上げるだけでフィットテストができる
・独特のカーブにより接顔の密着性を高める
・肌に優しいソフトな装着感。シリコーン面体使用のマスク
・顔が小さい方用のSサイズもあります
【用途】
・直結小型防毒マスク対応現場での使用や、塗装作業・建築現場などでの使用に最適
もっと読む溶接面 レインボーマスク HYT II
0
【特長】
・ワイドバンドフィルター採用で遮光前
・後ともにより自然な色で視界が鮮明です
・高性能液晶採用により遮光ムラが少ないです
・自動OFF機能付でON時はアーク光にて再スタートが可能です
・輝度、感度、戻り速度調整が可能です
・耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減しました
【用途】
・アーク/(CO2)/MAG/MIG/TIG溶接に
もっと読むバイリーンマスク DS2 X-3500シリーズ
【特長】
・国家検定合格の防じんマスク(DS2適合品)。
・毛羽立ちにくい長繊維のカバー材を採用。フィルタを保護するとともに、繊維の脱落を防止する。
・特殊帯電技術で高い捕集効率と呼吸のしやすさを両立。フィルタが目詰まりしにくく、呼吸のしやすさが長続きする。
・空気が漏れやすい鼻の部分は、マスク内側のソフトなスポンジと鼻の形に合わせて押し曲げることのできるノーズピースによって、顔とマスクの密着性を高める。
・ゴムバンドの長さをワンタッチで調節可能。
・自分の顔に合わせてマスクをぴったりとフィットさせることができ、空気の漏れを発生しにくくする。
・コンパクト設計。
【用途】
・金属・溶接ヒュームが発生する現場での作業に。
もっと読む溶接面 レインボーマスク INFO-2200
0
【特長】
・ワイドバンドフィルター採用で遮光前・後ともにより自然な色で視界が鮮明です
・耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減しました
・4センサーにより高感度でアーク光を感知します
・業界最大級のワイドスクリーンです
・デジタル4モード切替で最適な遮光濃度設定が可能です
・Xモード機能搭載により外部光の影響を軽減しました
・NFOモードで多彩なインフォメーション設定が可能です
【用途】
・アーク/CO2/MAG/MIG/TIG溶接に
もっと読むホース用継手 おねじニップル
【規格追加】24年12月にSUS316を追加いたしました。黄銅・SUS304のサイズ追加も行い、よりご選定しやすくなりました。
在庫品のため即日出荷可能です。
- CAD:
- 2D
- /3D
有機溶剤作業用・塗装作業用防毒マスクセット
衛生的に使用可能な吸収缶付きの短期間用使い捨て用の防毒マスク。
【特長】
・吸収缶の難しい選定や管理が不要。軽量で小型。
・軽量で長時間装着しても疲れにくく、また小型なので作業の邪魔になりません。
【用途】
・洗浄、薬品扱いなどに最適。
もっと読む直結式小型防毒マスク サカヰ式 R-5-08
取付けできる吸収缶の種類が多い防毒マスク。
【特長】
・フィットチェッカ内蔵のため、フィットテストが容易
・密着性の高いフリーポジションアンダーチン面体
・直結式小型防毒マスク サカヰ式 R-5-08型
・レバーを引き上げるだけでフィットテストができる
・独特のカーブにより接顔の密着性を高める
・肌に優しいソフトな装着感。シリコーン面体使用のマスク
【用途】
・直結小型防毒マスク対応現場で使用可能
・ガスの種類により対応吸収缶が異なる
もっと読む