溶接用ターンテーブル通販・販売特集
溶接用ターンテーブルの特集ページです。
ターンテーブル HF型や回転盤など溶接用ターンテーブルに関する商品を探せます。
ターンテーブル HF型
一般的なターンテーブルです。
【特長】
・トッププレートの取付穴に、天板などの板材を取り付けて使用します。
・脚ゴム付きで、テーブルに固定せず使用できます。
【用途】
・作業台に適用。
・テレビモニターなどの回転台に適用。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
回転盤
【特長】
・静音・高荷重設計となっています。
・ターンテーブルやテレビ回転台等に使用されています。
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
簡易ロータリーテーブル
0
【特長】
・4爪チャック付きで、別途チャックの購入は不要のため購入後すぐに使用できます
・360度目盛り付きで、手動で簡単に360度旋回でき、ボルトで簡単にロックできます
【用途】
・マシニングセンタやフライス盤などでのワークの簡易的な角度の割出に
・ワークを固定しての検査に
もっと読むアキューセンター(高精度芯出しバー)
【特長】
・シンプルなメカニカル設計により高精度な位置決めがなり、加工物の端面に測定子を当てるだけで測定完了。
・繰り返し精度3μ以内(縦型)。
・耐久性に優れた硬質クロムメッキを測定子に採用。
回転台 丸型 MRBシリーズ
0
【特長】
・ベアリング採用により、スムーズに回転します。
・自在な位置で止めることが可能なストッパー付です。
・部品や製品の組み立て作業、金型などのメンテナンス作業に最適です。
・360°どの角度からも作業ができ、作業効率がアップします。
もっと読むホース用継手 おねじニップル
【規格追加】24年12月にSUS316を追加いたしました。黄銅・SUS304のサイズ追加も行い、よりご選定しやすくなりました。
在庫品のため即日出荷可能です。
- CAD:
- 2D
- /3D
【手動ユニット】回転テーブル
プランジャによる30度ごとの簡易位置決めが可能な、手動インデックステーブルです。
New!!! FAカメラ位置調整 特設ページリリースのお知らせ『実験用』から『量産機』まで、幅広い用途で役立つ商品や事例をご紹介しています。
ダウンロード可能な3D CADや部品表を使って、設計時間の短縮にお役立てください。

もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
精密小型ボール盤バイス(ヤンキーバイス)
ボール盤での穴あけ作業に使用可能な小型ボール盤バイス。
【特長】
・ハンドルレバーの止め玉はコールドヘッディングがしてあり絶対にぬけ落ちません。
・ハンドル側端面以外は全て仕上がっています(P150、P250、P350、P400)。
・口金は本体及び可動体共つけてあります。
・P350、P400、P300は、送りネジにアクメスクリューを使用してあり強力締付が可能です。
・上面及び側面は研削仕上で高精度です。
【用途】
・ボール盤での穴あけ作業時にワークの固定に便利。
もっと読む通常価格(税別) :
11,482円~
一部当日出荷可能