測温抵抗体 データロガー通販・販売特集
測温抵抗体 データロガーの特集ページです。
測温抵抗体(表面設置用)や測温抵抗体 TSシリーズなど測温抵抗体 データロガーに関する商品を探せます。
測温抵抗体(表面設置用)
0
測温抵抗体(表面設置用)。
【仕様】
・JIS C 1604
・Pt100
・1mA
・許容差クラスA
・シングル
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
測温抵抗体 A・B級
0
精度:A級±(0.15+0.002¦t¦)
使用温度範囲:-196~450℃(感温部のみ)
スリーブ部耐熱温度:80℃
リード線長さ:2m
測温抵抗体(薬液・水中用)
0
測温抵抗体(薬液・水中用)。
【仕様】
・JIS C 1604
・Pt100
・1mA
・許容差クラスA
・シングル
もっと読む測温抵抗体(水中用)
0
測温抵抗体(水中用)。
【仕様】
・JIS C 1604
・Pt100
・1mA
・許容差クラスA
・シングル
もっと読む