温風機通販・販売特集
温風機の特集ページです。
小型熱風発生器やヒートレス式エアドライヤ IDシリーズなど温風機に関する商品を探せます。
ヒートレス式エアドライヤ IDシリーズ
0
ヒートレス式のIDシリーズは、低露点の乾燥空気を必要とする場合に最適です。
【特長】
・-30℃以下の低露点の乾燥空気を供給します
・ヒータや電気制御盤がなく小形で軽量です
・インジケータで出口露点状態が確かめられます。(自己再生式ですから、保守管理が容易)
・基準サイズ:20、30、40、60
・ねじの種類:Rc、G、NPT
・単相AC100V(50Hz)AC100~110V(60Hz)、単相AC110V(50Hz)
・単相AC200V(50Hz)AC200~220V(60Hz)、単相AC220V(50Hz)
もっと読む- CAD:
- 3D
工業用ドライヤー FV-300
【特長】
・工業用ドライヤー スタンダードモデル
・様々な作業が可能に
・転倒時にパイプが床に付かない安全設計
・FV-310とノズルの共有が可能
もっと読む熱風機(デジタル電子温度制御型)
0
【特長】
・クリーンな熱風で、あらゆる乾燥・除湿・加熱に
・簡単操作で、1℃単位で温度設定が可能です
・ON/OFFタイマー付きで0分~1分刻み(99時間59分まで)で設定可能です
・デジタル表示温度制御機能付き
・きれいな熱風の電気ヒーター式
・信頼性の高いシーズヒーターの採用
・電源単相100V&三相200V
もっと読むポータブル熱風機
【特長】
・熱風温度Max.650℃発生
・温度調節回路内蔵(ディスプレイ付)
・風量調節可能
・24時間運転可能
・小型コンパクト設計
・送風ファン内蔵(最大風量570ℓ/min)
【用途】
・ラインでの各種加熱、各種シュリンク包装の熱源
・水溶性インクの乾燥、接着剤の活性化や乾燥
・加温乾燥炉の熱源
もっと読むカートリッジフィルター集じん機DETシリーズ
【特長】
・広いフィルターろ過面積により、高い集じん効率および強い吸引力の維持を実現しています。
・目づまりのしにくい不織布フィルターです。
・工具不要と簡単ユニット方式で短時間メンテナンスを実現しています。
・小型から大型まで豊富にラインナップしています。
【用途】
・各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じん。
もっと読む