- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
監視機能付無線ロガー ワイヤレスウォッチャ MD8000シリーズ(サーミスタ内蔵タイプ)
0
MD8000シリーズ(受信器USB接続対応)は、分散配置された最大60台の送信器から無線で送られる測定データを1台の受信器を介してパソコンに集録、警報監視するシステムです。 送信器には温度(サーミスタ)、温湿度、熱電対、測温抵抗体、電圧入力モデルが用意されています。
【特長】
・電波到達距離は屋内約100m、屋外約400m。
・送信器兼用の中継器で最大6段の中継可能。
・標準添付の専用パソコンソフトで多彩な警報判定が可能。また警報時にはEメール通報可能。
・送信器の追加・削除などのシステム構築がパソコンで容易に可能。
・送信器には検査成績書を標準添付。
・FDA 21CFR Part11対応のセキュリティ機能を持たせたアプリケーションソフトも用意。
もっと読む