温度測定センサー通販・販売特集
温度測定センサーの特集ページです。
中心温度計 熱電対温度センサー(Tタイプ) AD-5605Cや温度計セットなど温度測定センサーに関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
中心温度計 熱電対温度センサー(Tタイプ) AD-5605C
0
【特長】
・セパレートセンサーで、離れた場所の温度測定に便利
・防水レベル IP65相当
・温度測定部Φ3×L108mm
・ケーブル長約600mm
・オートパワーオフ機能つき(解除可能)
・温度測定範囲 -50℃~+350℃
【用途】
・食品の中心温度の確認
・液体の現状温度の確認
・気体温度の確認
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
温度計セット
0
【特長】
・温度測定時の応答速度が速く、作業性に優れています。
【セット内容】
・本体
・表面センサー(TA410-1)
・延長コード(4m)
・収納ケース
もっと読む温度センサー TR-0706
0
【特長】
・測定温度範囲:-40~110℃
・測定温度精度:平均±0.3℃(-20~80℃) 平均±0.5℃(-40~-20/80~110℃)
・センサ耐熱温度:-50~115℃
・90%応答 撹拌水中:約11秒
・材質:(1)サーミスタ (3)TPE樹脂被覆電線 (4)M3圧着端子 (5)圧縮チューブ (6)ステンレスパイプ(SUS304) (7)ステンレスパイプ(SUS316)
・材質 ①サーミスタ ②TPE樹脂 ③TPE樹脂被覆電線 ④M3圧着端子 ⑤圧縮チューブ ⑥ステンレスパイプ(SUS304)⑦ステンレスパイプ(SUS316)
もっと読む温度センサー 熱電対(Kタイプ)デュープレックス(先端溶接)タイプ
デジタル温度コントローラ monoOne(モノワン)用、スタンダードシースタイプの温度センサー。
【特長】
・センサーはK熱電対なので、市販の温度調節器にも対応可能
・デュープレックス熱電対は、熱電対素線にふっ素樹脂やガラスなどの被覆を施したもの
・デュープレックス熱電対は、保護管などには入れずそのまま使用する
【用途】
・温度調節器に
もっと読む通常価格(税別) :
2,989円~
一部当日出荷可能
極薄モールド表面センサー MF-SPシリーズ
0
【特長】
・極細素線を使用し、感温部をモールド加工してリード線と一体成型していますので、低温域の温度測定も可能です。
・完全防水、防湿型の極薄タイプで表面温度測定用です。
・感温部の仕上り厚さは≒0.1mmと非常に薄いので、素早い温度計測を可能とし、作業性、生産性の向上に繋がります。
・端末芯線をφ0.32mmにすることにより、計器への接続が容易です。
・耐熱性、耐電圧性、屈曲性、耐蝕性、耐薬品性(液体)等に優れています。
もっと読む通常価格(税別) :
6,465円~
一部当日出荷可能
サーミスター温度計
0
【特長】
・小型軽量ポケットサイズのデジタル温度計です。
・データホールド機能、HI/LOアラーム機能、クリップ、スタンド付です。
【用途】
・製造・作業工程での温度測定、ヒーター・空調機器の温度測定
【材質】
・ABS樹脂
【セット内容】
・取扱説明書、プローブキャップ
もっと読む細型T熱電対センサー(ふっ素樹脂モールドタイプ)
0
K熱電対に比べ、低温度域で測定精度の高いT熱電対センサーです。
水分による腐食を防ぐため先端部にフッ素系FEPモールドを設けています。
外径が細いため、隙間の小さい庫内測定に適しています。
低温測定に優れたT熱電対