温度 記録 計通販・販売特集
温度 記録 計の特集ページです。
温度記録計 TR-55iシリーズやTR-72nw 温度(湿度)記録計など温度 記録 計に関する商品を探せます。
温度記録計 TR-55iシリーズ
0
【特長】
・熱電対対応。
・小型データロガーTR-5iシリーズは、温度・電圧・4-20mA・パルス数を測定・記録するデータロガーです。
・ロガー本体は防水仕様で-199~1760℃の多様な環境下で使用できます。
・電池駆動のため設置場所を選びません。
・記録データは別売のコミュニケーションポートTR-50U2、もしくはデータコレクタTR-57DCiのどちらかを経由してパソコンへ転送でき、グラフ表示・データ解析が可能です。
・また、データコレクタを使用すればデータロガーを回収することなく現場でのデータ収集・閲覧も可能です。
もっと読むTR-72nw 温度(湿度)記録計
【特長】
・温度・湿度各1ch
・温度・湿度を測定・記録する、クラウドに繋がるデータロガーです。
・無線LANタイプのwfと有線LANタイプのnwから、ネットワーク接続環境に合わせてお選びいただけます。
・電池駆動のため設置場所も制限されません。
・無償クラウドサービス「おんどとりWeb Storage」を使えば、パソコン、スマートフォン、タブレット端末でのデータ閲覧がいつでもどこでも可能です。
・温湿度ロガーは、さらに身近に!
【商品仕様】
・測定対象:温度、湿度
・測定範囲:温度/0-55℃、湿度/10~95%RH
・精度:温度/±0.5℃、湿度/±5%RH
・表示:測定値、電池残量、その他
・記録データ:8000x2ch
・記録間隔:15通り
・記録モード:endless/onetime
・通信:有線LAN、USB
・警報の確認方法:Eメール、ソフトウェア/ブラウザ
・電源:単3アルカリx2、ACアダプタ、PoE
・本体動作環境:温度/-10~60°C、湿度/90%RH以下 結露しないこと
・大きさ:H58mm×W78mm×D26mm
・防水性:なし
・電池寿命:約10日~1年半
・付属品:温湿度センサ、電池、その他
もっと読むT&D 温度記録計 おんどとり TR-71nw
0
【特長】
・有線LANを使い記録データを「おんどとり Web Storage」※に自動送信。データ収集の手間を省きたい、遠隔でデータを収集したいといったニーズに応えます。
・無償クラウドサービス「おんどとり Web Storage」を使えば、PC、スマートフォン、タブレット端末でのデータ閲覧がいつでもどこでも可能。
・USBケーブル(別売)を使いPCに直接データを取り込むことが可能。
・測定項目:温度×2
・測定範囲:-40~110℃(付属外付センサ) -60~+155℃(別売センサ) -10~+60℃(内蔵センサ)
・測定精度:平均±0.3℃(-20~+80℃) 平均±0.5℃(その他)
・分解能:0.1℃
・記録間隔:1・2・5・10・15・20・30秒・1・2・5・10・15・20・30・60分 合計15通りから選択
・記録容量:8000データ×2チャンネル
・記録モード:エンドレスモード/ワンタイムモード
・本体外寸法・重量:W78×D26×H58mm・65g
・電源:単3アルカリ乾電池(LR6)2個/USBバスパワーPoE(IEEE802.3af)
・本体動作環境:温度:-10~+60℃ 湿度:90%rh以下(結露しないこと)
・※詳細はメーカーホームページをご確認下さい。「おんどとり Web Storage」のご利用にはインターネットを使用できるLAN環境が必要です。
もっと読む温度記録計 TR-71nw
0
【特長】
・インターネット・LANを経由して、記録データの収集、現在値のモニタリング、警報監視などができます。
【商品仕様】
・チャンネル数:温2
・測定範囲(℃):-40~+110(付属センサー)
・測定範囲:-
・記憶容量:8000×2
・通信方式※:L(有線)
・付属品:温度センサー(TR-0106)×2本
もっと読む通常価格(税別) :
27,000円
一部当日出荷可能
T&D 温度記録計 MCR-4TC
0
【特長】
・K、J、T、S、Rの熱電対センサに対応。
・1台で4チャンネルの温度を測定記録可能。レコーダー本体は4台まで連結でき、最大16チャンネル同期測定、記録可能。
・大容量内蔵メモリとSDカード自動保存機能により長期間の記録が可能。
・測定チャンネル数:4チャンネル
・測定範囲:K熱電対:-270.0~+1370.0℃ J熱電対:-210.0~+1200.0℃ T熱電対:-270.0~+400.0℃
・測定精度:K、J、T熱電対:±0.5℃±測定値の0.3%(-100℃以上)
・分解能:0.1℃
・動作環境:温度0~+50℃ 湿度90%rh以下(結露しないこと)
・記録間隔:0.1・0.2・0.5・1・2・5・10・15・20・30秒 1・2・5・10・15・20・30・60分 計18通りから選択
・記録モード:エンドレスモード/ワンタイムモード
・電源:単3アルカリ乾電池2個/USBバスパワー
・外寸法・重量:W75×D32×H120mm・約190g(電池含む)
・付属品:単3アルカリ乾電池2個、通信ケーブル(US-15C)、ソフトウェア、カードスロットカバー
もっと読むT&D 温度記録計 おんどとりJr.TR-51i
0
【特長】
・小形・軽量・生活防水設計です。
・16000個の記録データ容量。
・TR-51i/TR-52iで測定・記録された温度データは、光通信でコミュニケーションポート(TR-50U)によりパソコンに吸い上げることが可能です。
【仕様】
・測定範囲:-40~+80℃
・測定チャンネル:1ch(センサ内蔵)
・測定精度(平均):±0.5℃
・熱時定数:15分
・測定・表示分解能:0.1℃
・記録方式:エンドレスモード、ワンタイムモード
・記録間隔:1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、20秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、20分、30分、60分の15通りから選択
・電池寿命:最長4年(測定環境、使用電池の性能により異なります)
・液晶表示:測定値フルデータ、測定記録状態、電池寿命警告、測定範囲オーバー、温度単位、センサ未接続、赤外線通信の状態
・記録データ数:16000データ×1ch
・防水性能:IP67(防浸型)
・外寸法:W47×D19×H62mm(突起部除く)
・重量:53g(電池を含む)
・本体動作環境:-40~+80℃(CR2使用時は-20~+60℃)
・電源:リチウム電池1個(CR2使用可能)
・付属品:テスト用電池、チューブ、ストラップ、取扱説明書(保証書)
もっと読むT&D 温度記録計 おんどとりJr.TR-52i
0
【特長】
・小形・軽量・生活防水設計です。
・16000個の記録データ容量。
・TR-51i/TR-52iで測定・記録された温度データは、光通信でコミュニケーションポート(TR-50U)によりパソコンに吸い上げることが可能です。また、携帯電話の赤外線通信を使用したデータ収集も可能です。
・測定範囲:-60~+155℃
・測定チャンネル:1ch(センサ外付)
・測定精度(平均):±0.3℃(-20~+80℃) ±0.5℃(-40~-20℃/+80~+110℃) ±1.0℃(-60~-40℃/+110~+155℃)
・測定・表示分解能:0.1℃
・記録方式:エンドレスモード・ワンタイムモード
・記録間隔:1・2・5・10・15・20・30秒 1・2・5・10・15・20・30・60分 合計15通りから選択
・電池寿命 ※1:最長4年
・液晶表示:測定値フルデータ・測定記録状態・電池寿命警告・測定範囲オーバー・温度単位・センサ未接続・赤外線通信の状態
・記録データ数:16000データ×1ch
・防水性能:IP64(生活防水)
・外寸法:W47×D19×H62mm(突起部除く)
・重量:約55g(電池を含む)
・本体動作環境:-40~+80℃ ※2
・電源:リチウム電池1個(CR2使用可能)
・付属品:リチウム電池1個、チューブ1本、ストラップ1本、取扱説明書(保証書)1部、温度センサ(TR-5106)1本
・※TR-52iにはふっ素樹脂被覆センサ(TR-5106)1本が付属。
・※1. 電池寿命は、測定環境、使用電池の性能により異なります。
・※2. CR2使用時は-20~+60℃
もっと読むT&D 温度記録計 おんどとりJr.TR-55i-Pt
0
【特長】
・小型・軽量・生活防水設計です。
・16000個の記録データ容量。
・測定・記録された温度データは、光通信でコミュニケーションポート(TR-50U2)もしくはデータコレクタ(TR-57DCi)によりパソコンに吸い上げることが可能です。
・測定温度(℃):-199~+600
・測定チャンネル:1ch(センサ外付)
・測定精度(平均):±0.3℃+読み値の0.3%(モジュール温度+10~+40℃) ±0.5℃+読み値の0.3%(その他)
・測定・表示分解能:0.1℃
・記録方式:エンドレスモード・ワンタイムモード
・記録間隔:1・2・5・10・15・20・30秒、 1・2・5・10・15・20・30・60分 合計15通りから選択
・液晶表示:測定値フルデータ・測定記録状態・電池寿命警告・測定範囲オーバー・温度単位・センサ未接続・赤外線通信の状態
・記録データ数:16000データ×1ch
・防水性能:IP64(生活防水) ※1
・外寸法:W47×D19×H62mm(突起部除く)
・重量:約55g(電池を含む)
・本体動作環境:-40~+80℃ (CR2使用時は-20~+60℃)
・電源:リチウム電池1個(CR2使用可能)
・※TR-55i-Ptにはセンサは付属しません。Pt用センサを別途ご用意下さい。
・※1.温度センサ、入力モジュールを接続した状態の防水性能です。ただし入力モジュールには防水性能がありませんのでご注意下さい。
・TR-50U2は63-1464、TR-57DCiは63-1570をご覧下さい。
もっと読む電子式温湿度記録計
0
6カ月の長期記録が可能な電子式温湿度記録計。
【特長】
・信頼性が高く取り扱いが容易な折りたたみ式チャート紙を利用し、最長6カ月間の連続記録が可能です。
・大型で見やすいデジタル表示付のため一目で現在値が読み取れます。
・標準レンジなら温度:-20~80℃、湿度:0~100%、1目盛:1℃、1%RHの記録読み取り。
・記録レンジの変更、温度:0~50℃(専用チャート紙使用)などにより管理条件に合わせた記録ができます。
・直線性、安定性に優れ、-20~80℃の幅広い範囲で高精度、長期安定した測定結果が得られます。
・延長ケーブル(別売)によるセンサ延長が可能、離れた場所の測定や恒温槽などの外部モニターとしてもご利用が可能です。
・アラーム出力ユニット(別売)と警報機器との接続により、温湿度の異常通知が可能です。
・キー操作で簡単にセンサ校正が可能です。応答性に優れたセンサにより校正時間も大幅に短縮できます。
・環境にやさしい製品としてご利用いただけます。
【用途】
・製薬会社の研究室、動物飼育室など研究開発時のデータ収集
・バイオ、半導体製造開発メーカーなどクリーン環境の管理
・恒温槽、環境試験室、定温倉庫などの管理
・美術館や博物館などの展示室、文化財などの保存環境管理
・ビニールハウス、きのこ栽培など植物の育成環境管理
・ビル、マンション、トンネル工事現場の温湿度管理
・住宅、事務所、工場、病院などの室内温湿度管理
もっと読む