テストー 温湿度・気圧ロガNTC・静電容量式外付各2ch+気圧1ch
0
【特長】
・市販のUSBケーブルまたはSDカード経由で、データを手軽にパソコンに取り込めます。
・大容量メモリタイプです。
・電源は市販バッテリーで対応できます。
・圧力センサーが内蔵されており、温湿度のほかに気圧の記録が可能です。
・温度・湿度のプローブは外付けのため、用途に合わせて選択可能です。
【用途】
・研究所での正確かつ安全な記録文書作成。
【商品仕様】
・外形寸法(mm):103×63×33
・計測範囲(hPa):600~1100
・計測範囲(hPa):600~1100
・外形寸法(mm):103×63×33
・チャネル:温度外付け2チャネル 湿度外付け2チャンネル 気圧内蔵1チャンネル
・計測範囲(℃):-20~+70
・計測範囲(℃tD):-40~+70
・計測範囲(%rH):0~100(結露なきこと)
・バッテリの種類:5903リチウムバッテリ x 1
・メモリ:2000000データ
・JANコード:4029547011184
・トラスココード:817-3461
・質量:230g
もっと読む