温度 センサー 付き ファン通販・販売特集
温度 センサー 付き ファンの特集ページです。
温度スイッチや汎用形温度センサー コンプレッションフィッティングなど温度 センサー 付き ファンに関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
温度スイッチ
0
BBキャビ BXHのオプション品。
【特長】
・端子台、プラグ付コード、取り付け金具付き
ボックスファン サーモスタット OTHシリーズ
0
設定温度になると電源供給を停止する、空冷熱交換器。
【特長】
・ほこり、湿気をブロックして制御盤内の温度を外気温度に近づける
・消費電力の節約に効果を発揮します
・CE規格対応
【用途】
・制御盤に使用する熱交換器やクーラなどの電源供給
・すべての熱交換器、ファンモータに取付可能です
・ISO14001対策に最適です
・オイルミスト環境でも使用可能です
もっと読む- CAD:
- 2D
通常価格(税別) :
4,973円~
一部当日出荷可能
ファン付スペースヒーター HMAシリーズ
0
シーズヒーターに放熱板、プロペラファンおよびフィンガーガードを組み付けたヒーティングモジュールです。
【特長】
・発熱量は100W、150W、200W、300W、400Wの5種類を揃えています
・電源電圧はそれぞれ単相100V、単相200Vを用意しています
・筐体内部に取り付けしやすい薄型のファン付スペースヒーターです。筐体内スペースの有効活用が可能です
・配線用のリード線との接続部が端子台になっています。そのため、ご使用になるケーブルの長さに合わせた配線が可能です
・ファンモーターによる温風の拡散
・サーマルプロテクタ内蔵
【用途】
・温度変動は結露発生の最大の原因
・ヒーターで筐体内を設定温度に維持することにより、結露・高湿度対策が可能
・寒冷地では、機器の周囲温度が低下し、使用温度範囲を下回る可能性がある
・ヒーターを使用することで、寒冷地においても仕様値内での装置完治が可能
もっと読むACクロスフローファン MFシリーズ
0
均一で幅広い送風が特徴のAC入力クロスフローファンです。
【特長】
・均一な風をワイドに送ることができます。
・コンパクトな直方体形状と直角に風を曲げる特徴をいかし、装置の角に設置するなどスペースの有効活用も可能です。
・AC入力のクロスフローファンです。
・UL/CSA規格の認定を取得し、CEマーキング(低電圧指令)を実施しています(製品によって、認定状況が異なります)。
・温度スイッチを使用することで、装置内の温度変化に応じて、ファンの運転・停止を自動制御可能。
・省エネルギー、低騒音などの環境に関わる装置の性能アップに貢献します。
【用途】
・装置内に装着された回路基板を均一に冷却したり、エアカーテンなどの用途に適しています。
もっと読む通常価格(税別) :
14,222円~
一部当日出荷可能
DCクロスフローファン MFDシリーズ
0
均一で幅広い送風が特徴のDC入力クロスフローファン。
【特長】
・均一な風をワイドに送ることが可能
・コンパクトな直方体形状と直角に風を曲げる特徴をいかし、装置の角に設置できスペースの有効活用も可能
・DC電源入力タイプのクロスフローファン
・温度スイッチを使用することで、装置内の温度変化に応じて、ファンの運転・停止を自動制御可能
・省エネルギー・低騒音などの「環境」に関わる装置の性能アップに貢献
【用途】
・均一な風をワイドに送るため、回路基板の冷却に最適
・エアカーテンとしても利用可能
もっと読む- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
AC軸流ファン R87F/R87T
豊富な品揃えで、最適クーリングを実現する軸流ファン。
【特長】
・機器内部品を長期的に使用するうえで、「機器内の冷却」、「ファンの選定」は非常に重要
・低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計
・軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用
・樹脂羽根仕様44タイプ、金属羽根仕様28タイプを品揃え
・耐水型AC軸流ファン形R87T-A□A15H-WR(保護構造IPX7)を品揃え
・UL規格およびCSA規格適合認証
【用途】
・軸流ファンとは、様々な用途・場所で安定したクーリング(冷却)を実現する機器
もっと読むDC電源入力防水プロペラファン MDPシリーズ
水がかかる場所でも使用できるDC電源入力防水プロペラファン。
【特長】
・IEC規格のIP55に対応したファンモーターです。
・ファンが停止したときに信号を出力する停止センサ付です。
・ファン故障の備えにもなり、装置にダメージを与える前に対応することができます。
・活電部を樹脂でモールドしています。
【用途】
・水気のある場所などに最適。
もっと読むボックスファン R87B 交換用フィルタ
0
ボックスファン R87B 交換用フィルタ
【特長】
・簡単“一発”取付の軸流ファンユニット。
・1連、2連、3連タイプ勢揃い!取りつけ穴を角穴とし、穴加工面がかくれる構造で加工が容易。
・カバーの開閉は上下選択可能(狭い場所で便利)。
・付属品の充実(フィンガーガード、フィルタ、プラグコード、取りつけねじ)。
・交換フィルタ、吸排気口用アタッチメントをオプションに設定。
・搭載ファンは、樹脂羽根タイプ8種類、金属羽根タイプ8種類を一連から三連タイプまでラインナップ。
もっと読む