液体窒素容器通販・販売特集
液体窒素容器の特集ページです。
アズワン 液体窒素容器 2-2018-1/2/3/4/5や液体窒素貯蔵容器 DCシリーズなど液体窒素容器に関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
液体窒素貯蔵容器 DCシリーズ
0
【特長】
・特殊アルミニウム合金の使用により丈夫で耐蝕性に優れ、しかも軽量です
・断熱にはスーパーインシュレーションを使用しており、蒸発損失量が少なく経済的です
・液体窒素の出し入れに便利な広口容器
液体窒素容器 シーベル CEBELL10
0
【特長】
・小型・軽量化を実現。手軽に運べて収納もすっきり。
・スーパーインシュレーションと真空断熱の併用で断熱効果を向上させました。
・別売のクライオジェットでゴム球を数回押すと液体窒素が簡単に取り出せます。
・容量(L):10
・高さ(cm):56
・外径(cm):33
・口径(cm):1.9
・内深(cm):53
・空重量(kg):5
・蒸発量(%/day):2.1
・材質:外槽:アルミ、内槽:SUS
もっと読むステンレス容器 容量 20L~100L
0
底板に傾斜を付けた貯蔵・排出容器です。かぶせ蓋付きのスタンダードなタイプです。
【特長】
・底板が排出方向に傾斜している為、液体が全て排出出来ます
・排出口が容器側面についているので、配管の取り回しが短く出来ます
・板厚はt1.0~t2.0の薄板で製作しており、移動や容器の洗浄の際に簡単に取り扱えます
・底の角は汚れが溜まりにくいR構造です
・ポンプを接続して送液出来ます
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
液体窒素小型容器 CEBELLシリーズ
0
【特長】
・液体窒素の蒸発量を軽減
・外側の金属絞りのアルミニウムと内槽のステンレスは異種金属継手で接合しているため、軽量・小型で強度もあります
・高い断熱性能スーパーインシュレーションと真空断熱の併用で、高い断熱性能を実現しています
・便利な台車が付属しています<3-318-0623>
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
液体窒素貯蔵容器 サーモ
0
広い口径ながら蒸発量を抑えた液体窒素貯蔵容器です。
【型番:3-318-0987】
容量(ml):20000
サイズ(mm):628(高さ)/Φ368(外径)/Φ50(口径)
蒸発量:0.18L/日
【型番:3-318-0988】
容量(ml):32000
サイズ(mm):612(高さ)/Φ432(外径)/Φ64(口径)
蒸発量:0.22L/日
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
液体窒素容器 シーベル CEBELL30
0
【特長】
・小型・軽量化を実現。手軽に運べて収納もすっきり。
・スーパーインシュレーションと真空断熱の併用で断熱効果を向上させました。
・別売のクライオジェットでゴム球を数回押すと液体窒素が簡単に取り出せます。
・容量(L):30
・高さ(cm):69
・外径(cm):46
・口径(cm):2.3
・内深(cm):59
・空重量(kg):15.8
・蒸発量(%/day):1.5
・材質:外槽:アルミ、内槽:SUS
もっと読む