液体シール通販・販売特集
液体シールの特集ページです。
万能シーリング剤やテープシール(10巻入り)20シリーズ【10個入り】など液体シールに関する商品を探せます。
万能シーリング剤
【特長】
・電気絶縁用のほか一般シーリング用にも使用できます。
・硬化時に悪臭がなく、金属に対する腐食の心配もほとんどありません。
・モルタルや白セメントのようなアルカリ物質にも優れた接着性を示します。
・プライマーは不要です。
【用途】
・電気・電子機器、一般工業用シーリング。
もっと読むテープシール(10巻入り)20シリーズ【10個入り】
【特長】
・水、水蒸気、油、化学薬品(液体に 限る)配管用の継手用
・ねじ継手部シール用のテープです
・JIS表示製品です
・ねじ込み、取り外しが容易で焼付けを起こしません
【用途】
・各種流体を取り扱う金属管、プラスチック管、コンジェット管などのねじ継手部のシール
【商品仕様】
・厚さ(mm):0.1
・色:白
・使用温度範囲:-100~260℃
・手で切断可能
【材質/仕上】
・ふっ素樹脂(PTFE)
もっと読む- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
オイルシール U型 基本型式 UE型
回転用として各種機械に外周がゴムのオイルシール。
【特長】
・回転軸用のオイルシール。
・外周がゴムで出来ている。
・外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用。
・圧力の使用限界目安が0.03MPa。
【用途】
・オイルシールの中でも回転用として各種機械に。
・外周がゴムなので、ハウジングがアルミや熱膨張する材質に。
・ちりよけが付いているので、外部より塵や埃がある場合に最適。
もっと読む- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
AS568(ARP568)Oリング(パッキンおよびガスケット)
【特長】
・構造が単純にも関わらず、自封作用でシール性能が良好である
・高圧にも安定した密封性能を発揮します
・低価格で種類・サイズが豊富である
・取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である
・シールに方向性がないので両側からのシールが可能である
【用途】
・各種機械に使用可能
・使用条件次第で材質を選択できるので、運動用、固定用で広範囲の用途に
もっと読むパーツクリーナー MPCL840
金属部品に付着した切削油や切り粉の除去、工具や治具に付着した油汚れなどの除去、ブレーキ部品に付着した油脂や粉塵などの除去に最適なクリーナーです。
【特長】
・定評のある強力な洗浄力。
・優れた速乾性と跡残りの少なさ。
・有機溶剤中毒予防規則(有機則)の対象となる有機溶剤を含まない有機則適用除外品で低毒性です。
【用途】
・シリンダーやベアリングなど、金属部品のオイルやグリスの洗浄
・金型部品加工時の切削油や切り粉の除去
・金型の潤滑油やワックス、防錆剤の洗浄
・治具や工具の油汚れの洗浄
・ブレーキライニングやブレーキドラム、ディスクに付着した油脂類、粉塵、カーボン等の汚れの除去
もっと読む通常価格(税別) :
4,743円~
一部当日出荷可能
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
標準オイルシール TC型
機械のすきまから油が漏れるのを防ぐほか、水や薬液の漏れ、ほこりや土砂の侵入からも守るオイルシール。
【特長】
・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合の外周がゴムタイプのオイルシール。
・機械製品に使用される潤滑油をはじめ、水、薬液、ガスなどが機械のすきまから漏れるのを防止。
・外部からほこりや土砂が侵入するのを防止。
・押し行程と引き行程での油膜厚さの差が最適となるように、オイルシールの接触圧力分布を決定。
・金属環にシールリップを構成する合成ゴムを焼付け接着し、運動している部分のシールを可能。
【用途】
・油用でダストがある場合のシール。(圧力は、max0.03MPa{0.3kgf/cm2})
・自動車のエンジンや船舶、鉄道車輛、家電製品など、さまざまな分野における機械の密封装置として。
もっと読むオイルシール A型 基本型式 AC型
基本形状の回転軸用の標準オイルシール。
【特長】
・外周は金属製。
・圧力の使用限界目安は0.03MPa。
【用途】
・オイルシールの中でも回転用として各種機械に。
・外周が金属なので、ハウジングが鉄の箇所に最適。
・ちりよけが付いていないので、シール対象が一方向の場合に。
もっと読む- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
オイルシール A型 基本型式 AD型
基本形状の回転軸用の標準オイルシール。
【特長】
・外周はゴム製。
・圧力の使用限界目安は0.03MPa。
【用途】
・オイルシールの中でも回転用として各種機械に。
・外周がゴムなので、ハウジングがアルミや熱膨張する材質の箇所に最適。
・ちりよけが付いていないので、シール対象が一方向の場合に。
もっと読む- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
オイルシール 基本型式 KE型
基本形状の標準オイルシール。
【特長】
・軸受部からの潤滑油の漏れを封じ、外部から軸受部に塵埃や水その他の侵入を防ぎ軸受部を保護。
・回転軸用。外周がゴムで出来ている。簡単なシールに最適。
・形態が小さく、取付け取外しが容易で大きなスペースを必要とせず機器の小型・軽量化に役立つ。
・圧力の使用限界目安が0MPa。
【用途】
・一般的にグリースシールとして簡単なシールを目的にする箇所に最適。
・外周がゴムのため、ハウジングがアルミや熱膨張する材質の箇所に最適。
・限られたスペースやトルクを少なくしたい場合に最適。
もっと読む- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(固定用・運動用)【1~10個入り】
断面がO形(円形)の環状パッキン、Oリング。
【特長】
・材料は独自の配合設計。JIS規格材料も、独自設計で規格を満たしている
・一貫した品質管理体制(配合・混練の段階からNOKで実施)
・充実した試験設備に基づく評価・解析力
【用途】
・使用用途は固定用と運動用
・溝に装着し適度に圧縮させて油、水、空気、ガスなど多種多様な流体のシールとして使用可能
・自動車を始めとして、建機、農機、一般産業機械業界などに長年の採用実績
もっと読む