消火器表示板通販・販売特集
消火器表示板の特集ページです。
シム&スペーサー シムプレートやアクリルプレートなど消火器表示板に関する商品を探せます。
アクリルプレート
板厚3~25㎜のアクリルプレートです。
【標準大口対応】標準サイズ・穴加工付タイプは21枚から100枚は、お見積り不要で15%値引き。側面フライスは11本から20枚は、お見積り不要で5%値引き。
板厚2㎜以下はこちら
樹脂シートよりご選定ください。
- CAD:
- 2D
- /3D
塩ビプレート
・耐薬品性・難燃性に優れた塩ビ(PVC)プレート。板厚3~20㎜をラインナップ
- CAD:
- 3D
安全柵ユニット(上下同パネルタイプ)
【特長】
・1mm単位で寸法指定が可能
・標準3日目出荷の短納期、組立出荷品も標準4日目の短納期出荷
・寸法を選ぶだけで必要な部材が届くので設計不要、組立も簡単
・2023年4月よりブラウンスモークパネルとエキスパンドメタルを追加
・2023年9月よりオレンジパネルを追加
・組立出荷品は金網・パネルをアルミフレームに組み付けた状態での出荷となります
注:アンカースタンドなどの付属品は別途ご購入の上、お客様にて組み付けて頂きます
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
シムプレート 定尺
各種鋼材の定尺板をラインアップ。【材質】鉄、焼入鋼、ステンレス(SUS304)、真鍮、銅、アルミなどからお選びいただけます。
PETプレート
板厚1~8㎜のPETプレートです。
【標準大口対応】21本から100本は、お見積り不要で10%値引き。
■板厚0.5~2㎜はこちら
樹脂シートよりご選定ください。
- CAD:
- 2D
- /3D
SS400フリープレート
【最大10%プライスダウン!】長さ:100mm以上、幅100mm以上のサイズのプレートをプライスダウンしました。
小物・細長・大物サイズまで寸法・公差をフリーに選定!
上下面フライス(2F)品のカタログページは
2-1793となります。公差やサイズ情報はこちらからご覧ください。
- CAD:
- 2D
- /3D
消火器具標識(折り曲げ簡易タイプ)蓄光タイプ
0
【特長】
・溝に沿って折り曲げるだけで簡単に立体型の消火器標識になります。
・取付状況に合わせて自由に角度や折り曲げ方向が変えられます。
・未使用時はフラット状態になるため収納性に優れます。
・停電時には蓄えた光で消火器の場所を知らせます。
【用途】
・消火器置場の標識に。
もっと読む