海外コンセント通販・販売特集
海外コンセントの特集ページです。
海外・諸外国用変換プラグ(MPシリーズ)やACコード 固定長(PSE)両端付き,プラグ形状:A-3(定格電流:7A)など海外コンセントに関する商品を探せます。
海外・諸外国用変換プラグ(MPシリーズ)
0
1台で各国のコンセントに対応できる海外・諸外国用変換プラグ。
【特長】
・マルチタイプ(A-2・O・BF・C-2・SEプラグ対応)
・通電表示・マルチ出力2口付
【用途】
・海外旅行用変換プラグが収納でき、携帯に便利
もっと読む海外刃型コンセント アウトレット/SEタイプ
電線を盤内外に配線可能なSEタイプ電源アウトレット
SEタイプのプラグが差し込めます。
ケーブル引出し穴は、パネルカット穴とは別に穴加工していただく必要があります。
定格:AC250V-16A
本体材質:ユリア樹脂
もっと読むビニルキャブタイヤ丸形コード(PVC) VCTF
可とう性に優れているので、巻込み形電気掃除機等の電源コードに広く使用されている。
【特長】
・柔軟性・加工性に優れ、線心識別も容易にできる
・シュリンク包装化(2×0.75mm2~4×2mm2)の採用により開梱が容易です
・包装材の廃棄量も減り、ポリエチレンフィルムの採用で焼却時は有害物質を発生しない
【用途】
・屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できる
・0.3mm2、0.5mm2は100V未満の回路で使用すること
もっと読むACアダプターUA/UN/UV/UNIシリーズ
交流電流(AC)を直流電流(DC)に交換する為の装置。
【特長】
・電源回路用の専用部品を機器に必要な部品の他に調達、管理する工数が削減できる
・電源回路を部品として購入することで、開発費用も不要になる
・PSE取得
・バッテリーの充電器との兼用が可能
【用途】
・PCをはじめとする電気機器に電源を供給する際に使用
・スイッチング電源は小型発熱対策等に使用
・USBACアダプターはスマホ、タブレット等に対応
※同メーカー製のACコードは
こちら もっと読む電力およびコントロールケーブル ÖLFLEX CLASSIC 110シリーズ
【特長】
・標準ケーブル長および個別サイズへの切断など幅広く選択可能
・非常に広範囲に対応できる、最大40本の導体を備えた製品
・裸銅線による細撚線
【用途】
・固定使用だけでなく、非固定状態での散発的な屈曲や引張荷重がない状態での不連続の可動使用
・適度な機械的負荷がある、乾燥または湿潤した室内
・風力発電機(WTG)のループなどの典型的なねじりの発生するアプリケーションに最適
・最大5mの移動距離および20万~100万回の曲げサイクルのケーブルベア、次の寸法に対応:0.5~2.5mm2および2~7導体
もっと読む- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
非防水メタルコネクタ プラグ、レセプタクル、アダプタ NCSシリーズ
様々な屋内製造設備で長期間の実績を誇る代表的シリーズ。起動電流、負荷電流における耐力も高く、様々な製造設備で活躍。
各種制御盤、工場設備などの屋内製造設備
【特長】
・シンプルな構造で取り扱いが簡単で丈夫
・10種のシェルサイズと多数のコネクタ形状を用意
・<PSE>電気用品安全法適合品あり
・<CSA NRTL/C>規格認定取得品あり(CSA:C22.2 No.182.3)
非防水メタルコネクタ
ネジロック方式
もっと読む- CAD:
- 2D