浮き フロート通販・販売特集
浮き フロートの特集ページです。
フロートゲージ (ドラム缶用)やステンレス製フロートスイッチなど浮き フロートに関する商品を探せます。
ポリプロピレン製フロートスイッチ
リードスイッチを応用したポリプロピレン製フロートスイッチです。塩水、次亜塩素酸水溶液などの検出に最適です。
【特長】
<HL-8P>
・リードスイッチを応用した横取り付け、ポリプロピレン製のフロートスイッチです。
・AC200Vでの開閉も可能ですので、海外仕様としてもご使用頂けます。
<HL-S1>
・フランジ下27mmオールポリプロピレン製のフロートスイッチで、クラスの小型・軽量対応です。
<HL-201PA,201PB>
・汎用型のオールポリプロピレン製のフロートスイッチです。
・機器組み込みタイプのマイコンやPLCでの液面検知にご使用下さい。
もっと読む- CAD:
- 2D
下限フロートスイッチ
【特長】・タンク内の液面レベルを検知します。【材質】・SUS304です。
- CAD:
- 2D
- /3D
通常価格(税別) :
23,710円~
一部当日出荷可能
フロート式流量計 FR/FS
圧力調整器に取り付けることで流量を量るフロート式流量計です。
【特長】
・目盛りが見やすく、扱い易いハンドルです。
・OUT式流量計です。
・多種ガスに対応しています。
もっと読む樹脂製フローメータ RK20Tシリーズ
【特長】
・小型、軽量の樹脂性流量計です
・バルブ付のタイプとバルブ無しの2種類を用意しています
・流量も読み取り易く、エアーサンプリング装置、医療機器、分析装置、パージングシステム、水処理用として最適です
・シンプルで見やすい
もっと読む- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
フロートなしスイッチ 61F
電極式レベルスイッチは電気的に液位を検出する検出器。ビルディングブロック方式の盤直付タイプで取りつけ・保守が容易なベーシック型。
【特長】
・用途に合わせて選べる
・コンパクトタイプ
・リレーユニットがビルディングブロック方式のためメンテナンスが容易
・動作状態がひとめでわかるLED動作表示つき
・熱帯処理形と高温用も用意。使用周囲温度が高くても安定検出を実現
【用途】
・ビル、集合住宅の上下水道をはじめ、鉄鋼、食品、化学、薬品、半導体などの諸工業や農業水、浄水場、汚水処理など
もっと読むチルトフロート FT形
0
【特長】
・上・下水道、工場排水処理設備のタンクやピットのポンプコントロールに最適です。
・センサの接点部にマイクロスイッチを採用し、使用中や廃棄時の環境に与える影響に配慮しました。
・金属露出部がないため、耐食性が高く、長寿命で浮遊物のある汚水や高粘度の液体にも安定した動作を行います。
・取付は吊すだけで簡単です。
・端子ボックスは、電気工事の作業性を考慮し、大きく丈夫に設計されており、カバーの脱着もビス・ボルト等を使用せず簡単に行きえます。
もっと読む通常価格(税別) :
9,300円~
一部当日出荷可能
小型フローメータ
【特長】
・金属製ブロック・ニードルバルブ付構造でありながらコンパクトでローコストな流量計です。
・優れた流量調整性でなめらかな流量調整が可能です。
【用途】
・機器組み込み用に。
・ガスパージ計測用に。
もっと読む