流量計気体の特集ページです。 【圧力センサー】ディスプレイ付き_液体&気体_MAX80℃_0~2.5MPaや【圧力センサー】ディスプレイなし_液体&気体_MAX80℃_0~10MPaなど流量計気体に関する商品を探せます。
IFM EFECTOR
【圧力センサー】ディスプレイ付き_液体&気体_MAX80℃_0~2.5MPa
【圧力センサー】ディスプレイなし_液体&気体_MAX80℃_0~10MPa
【圧力センサー】ダイヤル式_液体&気体_MAX80℃_0~10MPa
Panasonic
2画面・デジタル圧力センサ [気体用] (DP-100/DP-100L)
ヘッド分離型・2画面デジタル圧力センサ[気体用](DPH-100/DPC-100/DPS-400)
気体用デジタル圧力センサ DP-0シリーズ
液体・気体用 ヘッド分離型・2画面デジタル圧力センサDPH-L100シリーズ センサヘッド
【圧力センサー】ディスプレイ付き_液体_MAX80℃_0~10MPa
【温度センサー】ダイヤル式_液体&気体_MAX140℃
【温度センサー(PT100)】液体&気体_MAX150℃_プローブ型(アダプター取付)