流量計ガス通販・販売特集
流量計ガスの特集ページです。
ガス流量計 KZ-7002シリーズやガス流量計など流量計ガスに関する商品を探せます。
ガス流量計 KZ-7002シリーズ
0
視認性、耐久性が優れたポリカーボネート製の浮き子式ガス流量計です。
【特長】
・視認性と耐久性が優れています。
・取り付け時に表面の飛び出しが少なくなるようなデザインです。
・流量調節バルブが付属しています。
【仕様】
・精度:±5%
・測定対象:空気
・耐圧:0.6MPa
・使用温度範囲:0~60℃
・材質:ポリカーボネート
・接続口:Rc1/8
・バルブ付き
もっと読む通常価格(税別) :
8,311円~
一部当日出荷可能
ガス流量計
0
ガスの流量を瞬時に測定できる小型の体積流量計です。
ガス流量計本体から出ているシリコンチューブ(内径:3mm、外径:7mm)を測定したいガスの排出口などに接続することで簡単に計測できます。
【特長】
・0.5~1,200mL/minの測定が可能です。
・体積流量計のためガス種を選択する必要がありません。また、混合ガスの測定も可能です。
・電池で動作するため、あらゆる場所に持ち運んで使用できます。
・電源をONするだけで、瞬時に測定できます。
・液晶表示部にはバックライトが付いているため暗い場所でも測定可能です。
・オートパワーオフ機能により電池の消耗を抑えられます。
【仕様】
・測定範囲:0.5~1,200mL/min
・精度:±3%または±0.3mL/minの大きい方(校正ガス:N2)
・使用温度範囲:10~40℃(精度保証範囲:15~30℃)
・チューブ:シリコン製、内径3mm、外径7mm、耐熱温度200℃まで
・測定可能ガス:N2、Air、He、Ar、H2など(腐食性ガスと水蒸気などの加湿ガスを除く)
・電源:単3形 アルカリ乾電池×2本
・寸法:76×135×35mm(突起部除く)
・質量:約240g(電池除く)
もっと読むR-8用流量計外管
0
【特長】
・阪口製作所製炭酸ガス調整器 ヒーター内蔵型R-8用流量計外管です。
・取り付けネジ寸法:M28
・材質:ポリカーボネート
ガス流量計 GF1010
0
体積流量計のためガス種を選ぶことがなく、電源を入れるだけで測定することができ、液晶部にバックライトが付いているため暗い場所でも流量を確認できます。