流量計 長野計器通販・販売特集
流量計 長野計器の特集ページです。
微圧計 GL10,GL15,GL20,GL21,GL25,GL26やステンレスケース微圧計(100Φ) GL30など流量計 長野計器に関する商品を探せます。
ステンレスケース微圧計(100Φ) GL30
0
【特長】
・ステンレス製のケースを採用し、耐環境性能を向上させた高精度な微圧計です
・バルブ開閉などによる計器の損傷を防ぐよう、瞬時の逆圧に耐えうる構造となっています
・EN837-3に準拠
・セーフティガラスを標準対応
・前面よりゼロ調整可能
・7桁形番を目盛板に明記
もっと読む微圧計(75φ・立形) AN10,GL13
0
本器は、50kPa以下の低い圧力を高精度(±1.5%F.S.(オプション:±1.0%F.S.)*)に測定するよう設計された圧力計で、直接、圧力を測定することはもちろん、タンク内の液体の容量、深さ等の測定にも利用出来ます。
但し、圧力エレメント内に測定液が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合には、エアパージ法等により、空気などを媒体としてご使用くださいませ。
通常価格(税別) :
12,510円~
一部当日出荷可能
フロート式流量計 FR/FS
圧力調整器に取り付けることで流量を量るフロート式流量計です。
【特長】
・目盛りが見やすく、扱い易いハンドルです。
・OUT式流量計です。
・多種ガスに対応しています。
もっと読むフロート式流量計二連式
0
【特長】
・目盛りが見やすく、扱い易いハンドルです。
・多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプションを取り揃えております。
【用途】
・圧力調整器、配管取付用。
もっと読む流量計(温度計・圧力計付)
【用途】
・冷却水などの流量監視
【特長】
・アナログメータ付きのコンパクトな流量計です。
・温度計または圧力計付きのオプションもございます。
・30L/min対応タイプもご用意しております。
・縦、横どちらの向きでもご使用可能です。
・使用温度は115℃以下、適用流体は水のみです。
【その他ラインナップ】
・簡易的な流量/通水確認用の小型フローメーターのご用意もございます。
もっと読むフロート式流量計(流量:25~50L/min)
0
【特長】
・目盛りが見やすく、扱い易いハンドルです。
・OUT式流量計です。
・多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプションを取り揃えております。
【用途】
・圧力調整器、配管取付用。
もっと読む通常価格(税別) :
10,204円~
一部当日出荷可能
デジタル微差圧計 GC32
【特長】
・幅の広い差圧レンジ
・スイッチ機能
・ループチェック、表示・アナログ出力スケーリング、フィルタ、キーロック、ホールド、ゼロ調機能、大型LED表示
通常価格(税別) :
29,000円~
一部当日出荷可能
微圧計(64Φ) GL17
【特長】
・用途に合わせ大きさを選択でき、微小圧力の読取りが容易です。
通常価格(税別) :
14,942円
一部当日出荷可能