洗濯給水ホース通販・販売特集
洗濯給水ホースの特集ページです。
カクダイ 洗濯機用ホースエンドや耐火花性ソフトホースリールなど洗濯給水ホースに関する商品を探せます。
カクダイ 洗濯機用ホースエンド
0
【商品仕様】
・4371洗濯機用排水ホースの切口を固めるものです。
・接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。
・JANコード:4972353437122
・トラスココード:807-3285
・質量:15.7g
【材質/仕上】
・ABS
もっと読む耐火花性ソフトホースリール
0
【特長】
・低温でも柔らかさを維持し、巻き癖がつきにくい新設計のホースを採用しています
・滑り性を向上させた耐火花性ホースです
・簡単ホース交換機構(継手仕様)です
・入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています
・ホース先端に樹脂製保護スプリングを採用しホースダメージを軽減
【用途】
・空圧工具使用時のエアー供給用
・各種組立ライン、メンテナンス工場など
・火花が飛ぶ作業環境に
【材質】
・ホース:軟質ポリ塩化ビニル(外層)
もっと読むホームリールコレクション JUNO
0
【特長】
・美しいフォルムと機能性を装備
・クイックノズルR:通水したまま水流調節できます。止水を含め6つの水流が選べます
・ロータリーコネクター:ホースのねじれを防ぎます
・円形ステップ台:どこからでも踏むことができるのでホースの巻き取りや引き出す時の足踏み台として便利です
・蛇口用プラグセット:蛇口と給水ホースのつなぎ役。3本のネジでしっかりと固定します。ワンタッチで脱着もできます
もっと読む通常価格(税別) :
12,270円~
一部当日出荷可能
ホームリールコレクション VARUNA
【特長】
・安全性に優れたスタンダードサイズ
・FUNノズルR:軽量・コンパクトな多機能ノズル。止水を含め7つの水流が選べます
・ロータリーコネクター:ホースのねじれを防ぎます
・蛇口用プラグセット:蛇口と給水ホースのつなぎ役。3本のネジでしっかりと固定します。ワンタッチで脱着もできます
もっと読む耐火花性ソフトホースリール SHS-310SB
0
【特長】
・簡単ホース交換機構(継手仕様)です。
・必要に応じた首振り機能付です。(左右30°)
・入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。
【用途】
・空圧工具使用時のエアー供給用。
・各種組立ライン、メンテナンス工場など。
・火花が飛ぶ作業環境に。
【材質】
・ホース:軟質ポリ塩化ビニル(外層)
・本体カバー:樹脂
もっと読む散水用クリーミーホース
水藻の発生を抑える抗藻仕様の耐圧ホース。【使用流体/用途】水 / 食品
通常価格(税別) :
1,657円~
一部当日出荷可能
ホースドラム(ドラムのみ)
0
【特長】
●内径15mmのホースを約30m手動で巻き取れます。
ホーセンド1個、ホースバンド1個付きです。
ホームリールコレクション URBAN
0
【特長】
・モダンフォルムのしっかりボディー
・クイックノズルR:通水したまま水流調節できます。止水を含め6つの水流が選べます
・大容量ホースドラム:最大で50mまで収納できます
・スーパー耐圧タイプホース:中黒ホースにより紫外線をカット、藻の発生を抑えノズルの目詰まりを防ぎます
・コネクターエルボ:ホースのねじれ・折れグセを防ぎます。ワンタッチで脱着もできるので、持ち運びに便利です
もっと読む