洗濯機用排水通販・販売特集
洗濯機用排水の特集ページです。
排水管清掃機 K-3800やドレンクリーナー(手動式)EA340GB-54など洗濯機用排水に関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
排水管清掃機 K-3800
0
【特長】
・移動が容易で、しかもパワフルな屋内排水管清掃用の汎用機です。
・本体とケーブルドラムは分割して持ち運びができ、現場での組立もカンタン。
・台所の排水管、床排水管、屋上排水管の清掃に幅広く対応します。
・錆びない、へこまない、堅牢な耐食性のポリエチレン製ケーブルドラムは、ドラム傾斜角を調節して適切なケーブルの送り角度に設定できます。
・インナードラムガードにより、ケーブルのよじれを防止します。
・ケーブルドラムは簡単にケーブル交換ができ、取っ手付きで分割移動も簡単です。
・強力な1/12HPモーターにより、240rpmでケーブルが回転。ケーブルが詰まり物をとらえると、シフトダウン機能により自動的にモーターの回転数が落ちてトルクパワーが上昇。
・手間をかけずに強力清掃ができます。
・簡単に先端ツールをケーブルに接続できます。
・IWソリッドコアケーブルの使用が可能。
・IWソリッドコアケーブルは剛性が高いため、よじれにくくクセがつきにくくなっています。
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
排水管清掃機 K-6200
0
【特長】
・適応管径:ø75〜150mm※
・清掃距離:30m(オプションケーブル装着時)
・標準ケーブル径:ø16mm
・優れた機動性とコンパクト設計により、狭い場所にも簡単に持ち運べて排水管清掃作業ができます。使用ケーブルはICインナーコアケーブルまたはHDインナーコアケーブルのいずれかが使用できます。(ø16mmケーブルは、30mまでのø75〜150mm排水管清掃用にご使用ください。)
・ケーブル制御システム ブレードが配管内の詰まりに噛み込むと、自動的にギアボックスがシフトダウンしてドラムの回転が低速(高トルク)になるため、ケーブルのよじれに強く排水管清掃に便利な機能です。
・ダイレクト駆動 詰まり物に当たって高トルクが加わると、モーター音により判別。またドラムの中心が駆動軸上にあるのでドラム位置の調節が不要。
・メンテナンスが容易な構造 ドラムと清掃機本体は切り離し可能。またインナードラムとガイドチューブは簡単に取り外すことができ、ケーブルの保守や交換を容易にします。
・耐久性と安定性に優れた設計 フレームは低重心設計。また専用のキックスタンドにより、運転中も本機を確実に固定。さらに堅牢な耐食性ポリエチレンドラムは、錆びやへこみがありません。またフレームは軽量かつ強靱です。
・オートフィードおよび標準アクセサリー 押し込みが強力なオートフィードは耐久性に優れ、メンテナンスも容易な構造です。全てのモデルに、オートフィード、ツールボックス、いくつかの先端ツールが標準で付属しています。
【仕様】・清掃管径 ø75~150mm※
・ドラム収納 ø16mmケーブルで30m
・モーター 定格 4/10HP、285rpm、定格電流 5.6A
・質量(清掃機本体およびケーブル30m) 81.8kg
・全長 750mm
・全高 1250mm(カートハンドル最大)
・幅 480mm
※管種、管内状況により異なります。
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
排水管清掃機 K-400
0
【特長】
・一体型 運搬用カート:作業場所への持ち運びに便利です。耐久性に優れたゴム車輪を装備したことにより、凹凸のある床面や階段の運搬も容易になりました。
・一体型 伸縮ハンドル:移動用にハンドルを長くすることができます。排水管の清掃作業中は、ハンドルを短くした位置で固定できます。これにより、さらに安定性が増し、作業に必要なスペースを最小にします。
・ケーブル制御システム:先端ツールが配管の詰まりにかみ込むと、ドラムの回転が停止。ケーブルがドラム内で反転し破損するリスクが少なく、配管中の詰まり箇所に達したことを警告します。
・「ソリッドコア」ケーブル:耐久性に優れ、よじれに強いø10mm・ø12mmソリッドコアケーブル一体巻を使用。また、各種作業を可能にする、数種類の先端ツールを使用できます。
・「オートフィード」オプションによって、排水管へとケーブルを自動で送り込むことが可能。オートフィードの回転方向を逆転することで、自動でケーブルをドラム内へと戻すことができます。
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
排水管清掃機 K-50
0
【特長】
・小型軽量で汎用性が高いプロ用排水管清掃機。ø8mm、ø10mm、ø16mmの3種類のケーブルの使用が可能。
・操作性に優れた独自のケーブルクラッチにより、操作が簡単。(ハンドルを押すとケーブルが400rpmで回転、ハンドルを放すとケーブルの回転が瞬時に停止します)
・ø16mm連結ケーブルの利用により、30mまでの排水管(ø30~100mm)が清掃可能。(C-8ケーブルは、ø30~75mmまでの排水管に最適、またC-9ケーブルは、ø50~100mmまでの排水管清掃に最適)
・A-17アダプタを取り付けると、ø8mmケーブルでは15m、ø10mmケーブルでは11mのケーブルが使用できます。(ø8mmケーブルは、ø19~38mmの排水管清掃に最適。ø10mmケーブルは、ø32~51mmの排水管清掃に最適)
・AC 100V 50/60Hz 1/6HPモーターを搭載。
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
排水管清掃機 パイプショーター
0
【特長】
・強力な水圧で素早くつまりを解消できます。
・吸引もできるので、様々なつまりに対応できます。
【用途】
・和・洋便器、流し台、洗面台のつまりの除去に。
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
排水管清掃機 K-1500
0
【特長】
・万能型の排水管&下水管清掃機です。屋外、屋内を問わず、頑固なつまりも1人で簡単に除去できます。効率よく清掃できるので、作業を迅速かつ適切に完了できます
・車輪付きなので、作業現場までの移動が簡単–迅速にセットアップし、素早く清掃できます
・低重心の「B」フレームなら、高さが制限される現場でも使用できます
・トラックからの積み降ろしが簡単です。直立型「A」フレームは、運搬中もケーブルを保管できるため屋内用途に最適です
・取り扱いやすい1 1/4"(32mm)の15’(4.6m)ケーブルを装備しており、200’(61m)までの3"~8"(76.2m~200mm)配管を清掃できます
・クラッチジョーを簡単に交換できるので、K-1500は 7/8"(22mm)の15’(4.6m)ケーブルを2"~4"(50~100mm)配管に175’(53m)まで通すことができます
・3/4HP モータを搭載。CSA認証UL規格(NRTLC)認証品
もっと読む下水揚げ 口巾(cm) 10
【特長】
・上にある取っ手で口の開け閉め操作が可能なため手も汚れず、作業効率が良いです。
【用途】
・深い排水溝や側溝等の清掃にお使いいただけます。
ドレンクリーナー(手動式)EA340RD-3B
0
【特長】
・直径20mmから最大40mmの排水管を清掃します
・オートフィールドトリガー技術により、ケーブルを自動的に排水管に送り出せます
・ケーブルの端はしっかりとドラムに固定されているので、ケーブルが抜け出てしまうのを防ぎます
・ねじれにくいマックスコアケーブルは最大500RPMの電動ドライバーでも使用できるように設計されています
・手動のほか、電動ドリル取り付けによる使用が可能です
・ケーブル自動送り戻し機能付
・トリガーを引いてドラムを回転させるだけで、排管の清掃を際よく行えます
もっと読む