洗浄 配管通販・販売特集
洗浄 配管の特集ページです。
洗浄剤(イーオクリーナー)【12個入り】や洗浄剤 -ガス・ヤニ除去スプレー-など洗浄 配管に関する商品を探せます。
洗浄剤(ザ・ワールド)【10個入り】
0
【用途】
・金型に付着した樹脂等を剥離させる金型専用の洗浄剤です。
・ABS、PP、スチロール等のガス焼けに使用して下さい。
【特長】
・金型高温時の防錆剤、油汚れの除去に適しております。
・印刷機のインキのグレーズ落としにも適しております。
もっと読む洗浄剤(ガスヤニ除去剤)【12個入り】
【用途】
・金型やエジェクターピン等の金型用部品や、加熱筒(シリンダー)に付着したあらゆる樹脂のガスヤニを溶解させる洗浄剤です。
・金型や加熱筒(シリンダー)のオーバーホールの際にご使用いただけます。
【使用効果/メリット】
・スーパーエンプラ等のしつこい汚れを簡単に除去できます。
・これまでウエス等では取り切れなかった汚れの除去が短時間でできます。
・エジェクターピンなど数の多い部品の汚れ落としが楽になるので作業の手間を削減できます。
・無駄に強い力をかけずに済むので金型などを傷つけたり部品を破損するリスクを減らせます。
【使用対象】
・金型や加熱筒などのメンテ作業者向けです。
・メンテ作業に慣れていない初心者の方にも最適です。
もっと読むクーラントシステム洗浄剤
0
集中クーラントシステム、クーラントの配管、補充液のタンク、工作機械および加工部品の洗浄に適しています。
【特長】
・バイオフィルム、切粉、脱落砥粒、ケン化物などを洗浄・除去することにより、クーラントの耐腐敗性が改善します。
・防錆剤を配合している為、工作機械及び金属加工部品を錆から守ります。
・工場の洗浄剤としてもご使用頂けます。濃度1%(1:100)~4%(1:25)でご使用ください。
もっと読む機械器具洗浄剤 アルコノールTS
0
【特長】
・有機溶剤中毒予防規格の第1条に記載されている有機溶剤(労働安全衛生法施行令 別表第六の二に掲げる有機溶剤)に該当しません
・安全性が高く、人体に対する影響はほとんどありません
・揮発性の成分て構成されており、使用後に残留することはありません
・塩素系溶剤などにみられるような安定剤は添加しておりません
・ドライロール含浸容器で使用が可能です
【用途】
・製造現場の部品やライン機器類などの洗浄拭き取り
・各種製品の最終工程における清拭作業に
もっと読む高圧洗浄タイプ スプレー K-9/K-9S
0
【特長】
【K-9】
・洗浄用スプレーノズルとしてもっとも多く使われている、扇状/Vジェットスプレーノズルです。
・インパクト(水圧による衝撃)が円形全面スプレーノズルよりも強いですが、当たり面は少し厚みのある線状です。
・圧力0.2~0.3〔Mpa〕で、スプレー角度が60°に広がります。
【K-9S】
・K-9型のスプレー角度を狭くしたタイプで、より強いインパクト(水圧による衝撃)が必要な場合に使われます。
・圧力0.2~0.3〔Mpa〕で、スプレー角度25°タイプと35°タイプがございます。
【用途】
【K-9】
・塗装設備洗浄、半導体設備洗浄、土砂洗浄、砕石洗浄、車両洗浄、熱交換器・タンクの冷却など。
【K-9S】
・塗装設備洗浄、半導体設備洗浄、土砂洗浄、砕石洗浄、車両洗浄、コンテナの洗浄など。
もっと読む- CAD:
- 2D
超音波洗浄器 発振周波数40kHz
【特長】
・AUC-06Lは5分・10分・15分のタイマー付きです。
・AUC-1Lは切り忘れを防止する5分の自動タイマー付きです。
・使いやすい前面操作パネルです。
・自励発振方式を採用します。
【用途】
・機具の洗浄
もっと読む洗浄剤 -金型用速乾性スプレー-
0
本製品は金型の脱脂及び洗浄を目的とした洗浄剤で、速乾型のスプレーです。金型に付着しているグリス、ワックス、切削油、油脂類を洗浄します。