注意表示通販・販売特集
注意表示の特集ページです。
注意・警告ステッカー-日本語・英語・中国語-や三角ステッカー【10個入り】など注意表示に関する商品を探せます。
パーツクリーナー MPCL840
金属部品に付着した切削油や切り粉の除去、工具や治具に付着した油汚れなどの除去、ブレーキ部品に付着した油脂や粉塵などの除去に最適なクリーナーです。
【特長】
・定評のある強力な洗浄力。
・優れた速乾性と跡残りの少なさ。
・有機溶剤中毒予防規則(有機則)の対象となる有機溶剤を含まない有機則適用除外品で低毒性です。
【用途】
・シリンダーやベアリングなど、金属部品のオイルやグリスの洗浄
・金型部品加工時の切削油や切り粉の除去
・金型の潤滑油やワックス、防錆剤の洗浄
・治具や工具の油汚れの洗浄
・ブレーキライニングやブレーキドラム、ディスクに付着した油脂類、粉塵、カーボン等の汚れの除去
もっと読む通常価格(税別) :
4,743円~
一部当日出荷可能
製造物責任(PL)警告表示ラベル 縦型ステッカー
16種類の表示内容を取り揃た安全標識。
【特長】
・耐熱温度は約-40~+60℃。(ペットフィルムステッカー)
・耐熱温度は約-30~+100℃。(アルミステッカー)
・粘着シール。
【用途】
・PL法の警告用の表示に使用。
もっと読む