注ぎ 口 付き 容器通販・販売特集
注ぎ 口 付き 容器の特集ページです。
ステンレスバケツ(注ぎ口付) BAやステンレスバケツ目盛付(注ぎ口付)【BA-M】など注ぎ 口 付き 容器に関する商品を探せます。
ステンレスバケツ(注ぎ口付) BA
0
【特長】
・洗浄しやすい角R底で、汚れがたまりにくく、洗浄しやすいので容器内を清潔に保てます。
【用途】
・製薬、化学系での使用に最適です。
ステンレスバケツ目盛付(注ぎ口付)【BA-M】
0
●製薬、化学系での使用に最適なオールステンレスバケツ。
●計量や残量確認がしやすい目盛り付きです。
【特長】
●粉体・液体等の運搬・投入用として手軽に使用できます。
●サイズに応じて2L、5L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。
●片手で容器を持ち上げられる吊り下げ取っ手式です。
●注ぎ口が付いているので、注いだり投入したりする際に便利です。
●底を保護する袴が付いており、底が直接床に付かず衛生的です。
もっと読むステンバケツ
0
製薬、化学系での使用に最適なオールステンレス製口付きバケツ。
【特長】
・製薬、化学系での使用に最適なオールステンレスバケツ。
・注ぎ口が付いているので、注いだり投入したりする際に便利。
・材質はステンレス(SUS304)。
・サニタリー仕様も可能。
【用途】
・注いだり投入したりする際に便利な注ぎ口付き。
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
タンク・Bシリーズ 本体/フタ
0
ふっ素樹脂製の角型容器です。
注ぎ口付き(B-40・BP-40)
ウェハー洗浄用、エッチング用に適しています。
PP容器 2.5~75mL
0
【仕様・注意点】
・容量(mL):4.5
・口内径×胴径×全長(mm):Φ15.2×Φ16.0×38.0
・入数:1箱(500本入)
・材質:本体/PP(ポリプロピレン)、フタ/PE(ポリエチレン)・PP(ポリプロピレン)
もっと読むサニタリービーカー BK-SMA
0
洗浄性が高く衛生的なオールSUS316L製ビーカーです。
【特長】
・全て全周溶接されているので、洗浄液や異物が溜まりません。
・ビーカー本体と取っ手も耐食性に優れたSUS316L材を使用しています。
・取っ手取付け部は、全周溶接にてシールして、薬液の中にそのまま入れることができます。
・大きな注ぎ口が付いている為、注ぐのに便利です。
【用途】
・衛生的な容器が必要な箇所に最適です。
もっと読む