波 板 トタン通販・販売特集
波 板 トタンの特集ページです。
ガルバ板金チップソー (金属系サイディング用)やグローバルソー (金属サイディング用)など波 板 トタンに関する商品を探せます。
ガルバ板金チップソー (金属系サイディング用)
0
【特長】
・極薄刃0.8mmで鋭くガルバ材とカット
・低い抵抗で軽い切断を実現
・金属系サイディング・軽天材・波板トタンもカット可能
・新設計の台金コブ形状で薄物切断をさらに快適に低抵抗で切断!
もっと読む- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
グローバルソー (金属サイディング用)
0
【特長】
・金属サイディングの切断に最適。
・欠けにくく耐摩耗性に優れたチップを採用しています。
・アクリル・プラスチックなどの切断も可能。
【用途】
・金属サイディング/ガルバ鋼板/トタン・ブリキアクリル・プラスチックなど。
もっと読むNEW波トタンローラー/NEWスレートローラー
0
【特長】
・トタン・スレートの波板塗装に最適
<160213-0007、160214-0007、160212-0007>
・溶剤に使用しても剥がれがなく、継ぎ目のない油性・水性兼用のローラーです
<160213-0007、160214-0007、160212-0007>
・波トタン、スレートローラー用ハンドル
<163137-1007>
・スレート小波用ローラーネット
<164112-0001>
・スレート大波用ローラーネット
<164113-0001>
もっと読むオーテーカッター
0
【特長】
・いつでも、どこでもカラー鉄板やベニヤ、塩ビなどが手軽に手動で切れます
・スチール材を丸刃に挟んで引くだけで素早くカットします
・付属の定規を使用してトタン板の寸法切断ができます
・トタンやポリカの丸波板の寸法切断ができます
・ハンドスリッターの決定盤です
・鋼板の切断は、この一台にお任せください
【用途】
・カラートタン・波板・ポリカ波板等の切断
もっと読む波板ビス 鉄板小波用 専用パッキン付 防水【1~250個入り】
ステンレス製(SUS304)の大型座金で波板を完全に押さえる事が可能な建材用スクリュー。
【特長】
・専用パッキン(EPDM)で防水機能も完璧。
・ねじ部は下穴不要のドリルねじで自動ストップ機構により波板がつぶれない。
・小波板(32波)専用タイプ。
・鉄下地用/木下地用波座ビス。
【用途】
・屋根や壁に便利。
もっと読む波板スクリュー(鉄下地・木下地)【100個入り】
0
【木下地】
材質は、ねじ部は鉄、傘部はポリカーボネート、スポンジ部はEVA。耐熱・対候性に優れる劣化しにくい材質です。下地が木の場合、ポリカ波板の取り付けに使用します。
【鉄下地】
材質は、ねじ部:鉄(焼入れ処理)、傘部:ポリカーボネート(耐熱・耐候性に優れる劣化しにくい)、スポンジ部:EVA(燃やしてもダイオキシンは発生しない)。インパクト(電動)ドライバーで簡単施工可能。下地が鉄の場合に使用。
もっと読む- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
鉄板サイディング3000
0
薄鉄板切断チップソーのベストセラーモデル。
【用途】
・薄鉄板、金属系サイディング、アルミ建材ブリキ、カラートタン、ガルバリュウム鋼板、スパンドレール等の切断に。
波トタンローラー 7インチ
0
トタンの形状に合う波型設計のローラー。
【特長】
・スポンジを波型に加工し、トタン屋根の波型に適した形に仕上げています