泉精器製作所 ダイス通販・販売特集
泉精器製作所 ダイスの特集ページです。
コードレス電動油圧式圧縮工具用 圧着端子用ダイスやミニチュアねじ用ローリングダイス/ローリングダイスなど泉精器製作所 ダイスに関する商品を探せます。
ミニチュアねじ用ローリングダイス/ローリングダイス
【特長】
・塑性加工によるねじ加工により、切りくずが発生せず、仕上がり肌のきれいな高精度のおねじが加工できる転造ダイス。
・切りくずが出ないので、ねじ立て後の洗浄が簡単。
・切りくずによるおねじやダイス、また刃欠け等の損傷が少ない。
【用途】
・少量多品種、小径ねじ加工に最適。
・マシニングセンタ・自動盤・旋盤での使用に最適。
もっと読むタップ&ダイスセット TDS400
0
・あらゆる作業に対応できる豊富な17サイズのタップ、ダイスセットです。
・ラチェット機構のハンドルにより、タップ・ダイスのねじ立て作業が、スムーズに行えます。
- 一部SALE 2025/08/31まで
- 数量スライド割引
- 値下げ
超硬給電ダイス
5個以上、10個以上ならさらに割安。コストダウンに一役買う給電ダイス
丸ダイス
0
雄ねじを作成する為の切削工具。
【特長】
・雄ねじの修正や加工が可能
・切りくずを逃がす穴を持っためねじ形の工具
・調整ねじ付き
・被削材:低炭素鋼
【用途】
・おねじ加工用
・一般鉄鋼用で雄ねじの加工や修正に
もっと読むM 3-M12 タップダイスセット(並目/細目)
M3~M12のタップとダイス、ハンドルなどのセットです。
【仕様】
・材質:アロイスチール
・ケースサイズ:290×190×30mm
・JANコード:4518340622333
【セット内容】
・タップ×16本
・ダイス×16個
・タップハンドル
・ダイスハンドル
・T型タップハンドル
・ドライバー
・ピッチゲージ
もっと読むM 2-M18 タップダイスセット(並目/細目)
0
【商品仕様】
・材質…アロイスチール
・先・仕上げタップ35本、ダイス35個
・サイズ…(メトリック並目・細目)
M2×0.4・M3×0.5・M4×0.7・
M5×0.8・M6×1.0・M6×0.75・
M7×1.0・M7×0.75・M8×1.25・
M8×1.0・M8×0.75・M9×1.25・
M9×1.0・M9×0.75・M10×1.5・
M10×1.25・M10×1.0・M10×0.75・
M11×1.5・M11×1.25・M11×1.0・
M11×0.75M12×1.75・M12×1.5・
M12×1.25・M12×1.0・M12×0.75・
M14×2.0・M14×1.5・M14×1.25・
M14×1.0・M16×2.0・M16×1.5・
M16×1.0・M18×1.5
・タップハンドル2本、ダイスハンドル2本
・T型タップハンドル
・ケースサイズ…440×330×50(T)mm
・JAN:4518340506169
もっと読むM3-M10 タップダイスセット
0
【商品仕様】
・<セット内容>…
・ダイス:M3×0.5
・ダイス:M4×0.7
・ダイス:M5×0.8
・ダイス:M6×1.0
・ダイス:M7×1.0
・ダイス:M8×1.25
・ダイス:M9×1.25
・ダイス:M10×1.5
・タップ:M3×0.5
・タップ:M4×0.7
・タップ:M5×0.8
・タップ:M6×1.0
・タップ:M7×1.0
・タップ:M8×1.25
・タップ:M9×1.25
・タッフ:M10×1.5
・ダイスハンドル
・タップハンドル
・材質…SKS_2
・並目
・ケースサイズ…250×150×23mm
・JAN:4518340321380
もっと読む