油性 蛍光塗料通販・販売特集
油性 蛍光塗料の特集ページです。
油性蛍光塗料[屋内外用]ツヤなしや蛍光塗料 ルミノサインなど油性 蛍光塗料に関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
油性蛍光塗料[屋内外用]ツヤなし
0
・油性ペイントの上に重ね塗り可能。
・1回塗りの膜厚が大きく刷毛塗り、エアースプレー塗装などの作業性が良い。
・指触乾燥が早く、リコート性が優れているので刷毛目、刷毛ムラなど出にくい。
・肉持感がよく、垂れにくい。
・弱溶剤型なので作業がしやすい。
・耐候性が良い。
・カラー見本は、実物とは多少異なります。
もっと読む蛍光塗料 ルミノサイン
0
【特長】
・そのまま塗装でき、下地の色に関わらず鮮やかな蛍光色に仕上がります
【用途】
・コンビナート、化学工場などのパイプ、バルブの配管、識別クレーン車のフック、注意マーキング、ホビー用品、レジャーランド施設
1.0kg 油性蛍光塗料コーティング剤
0
【商品仕様】
・油性蛍光塗料専用のトップコート
・内容量…1kg
・カラー…クリヤー
・乾燥時間(指触)…5℃:約1.5時間
20℃:約45分
30℃:約20分
・乾燥時間(半硬化)…5℃:約8時間
20℃:約4時間
30℃:約2時間
・標準使用量…0.11/0.13kg/m2
・サイズ…120×65×195(H)mm
・EA942EW-21/23、EW31/33に上塗りすることで紫外線による退色を防ぎ、屋外の塗装が可能になります。
・よくフタをし、40℃以下の場所で保管して下さい。
・刷毛、ローラー、スプレーなどで塗装してください。
・必要に応じ、有毒ガス用防塵マスク、保護めがね、長袖の上着、保護手袋などを着用してください。
・引火性液体です。
・有機溶剤中毒の恐れがあります。
・JAN:4548745747713
もっと読む- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
蛍光塗料 ロイヒカラーネオ
0
【特長】
・非水分分散型アルキド樹脂ワニスと蛍光顔料を組み合わせた使いやすい蛍光塗料です。
・塗料用シンナーで希釈出来る弱溶剤型ですから、安全で塗装作業性に優れております。
・大型鋼構造物、港湾施設、橋梁、化学工場、その他マーキングなどに使用されております。
【用途】
・防災、安全標識、交通標識。
・看板、ポスター、ウインド装飾。
・ボート、釣具、レジャーランド設備など。
もっと読むスーパー油性鉄部・建物用塗料
超速乾タイプの油性鉄部・建物用塗料
【特長】
・木部、トタン、鉄・アルミ・ステンレスに最適です。
・下地を隠す力が優れているので、一回塗りで美しく仕上がります。
・酸性雨、排気ガス、塩害から長時間にわたり、強い塗膜を維持します。
・速乾で、低温時も塗装可能です。
・5℃の寒冷地でも1時間で指触乾燥です。
【用途】
・鉄部/門扉、フェンス、シャッター、鉄骨、電気器具、スチール製ドアなどの建具、ロッカー、パイプ、遊具など
・木部/外板、羽目板、戸袋、木製ドアなどの建具、窓ワク、木工工作品など
もっと読むスーパーシルバー(油性塗料・アルミニウムペイント)
0
輝度の高い白いシルバーのアルミニウム塗料
【特長】
・輝度の高い平滑な金属光沢を持つ、白く美しいシルバ−色です。
・微細な鱗片状のアルミニウム層が紫外線などによる塗膜の劣化を防ぎ、水分などの浸透も防止しますので、高い耐候性と防食性を発揮します。
【用途】
・鉄部/門扉、フェンス、シャッター、鉄骨、電気器具、スチール製ドアなどの建具、ロッカー、パイプ、遊具など
・木部/外板、羽目板、戸袋、木製ドアなどの建具、窓ワク、木工工作品など
もっと読む- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
スーパー油性エポキシさび止め塗料(缶)
2時間後に上塗りが出来る高性能エポキシさび止め塗料
【特長】
・一日で上塗り塗装までの仕上げが可能な超速乾タイプ。
・ラッカーから水性塗料まで各種塗料が上塗りできます。
・長期間さびの発生を防ぎます。
・上塗り塗料との密着性も良いきめ細やかな美しい塗膜です。
・油性塗料、ラッカー系塗料、水性塗料まで、各種塗料が上塗り出来ます。
【用途】
・屋内外の鉄部、アルミ、トタンのさび止めに便利(発色アルマイト処理されたアルミには塗れない)
・鉄骨、門扉、鉄柵、シャッター、カラートタン屋根、トタン塀、トタンサイディング、柵、窓枠など屋内外の鉄部・アルミ・トタンのさび止めに
もっと読む- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
油性下地用強化シーラー プライマー 透明塗料(缶)
0
素地によく浸透し密着性を高めるビニル樹脂系シーラー
【特長】
・素地によく浸透し密着性を高めます。
・軟弱になった素地を補強します。
・上塗り塗料と素地の密着力を高めます。
・上塗り塗料の吸い込みを防ぎ、ムラなく均一で美しい仕上りが得られます。
・各種塗料が上塗りできます。
【用途】
・外壁、サイディング、塀などの下地強化用
もっと読むスーパー油性さび止め
0
塗りやすく作業性に優れたさび止め塗料
【特長】
・被覆力が大きく刷毛さばき性に優れているので塗りやすく作業性が良好です。プロが認める塗りやすさです。
・水性塗料はもちろん各種油性塗料まで上塗りが可能です。
・アルキド樹脂系一般さび止めペイントです。
【用途】
・門扉、シャッター、柵、鉄骨、窓枠など屋内外の鉄部のさび止めに
もっと読む蛍光塗料スプレー
【特長】
・あざやかな蛍光色に仕上がる。
・2回塗りアクリル樹脂塗料。
・使用後容易に且つ安全に廃棄できるガス抜きキャップ付きです。