汎用旋盤通販・販売特集
汎用旋盤の特集ページです。
三爪スクロールチャック Φ50mmやドリルチャック キー付きタイプ No.BHなど汎用旋盤に関する商品を探せます。
三爪スクロールチャック Φ50mm
【特長】
・精密ミニ旋盤コンパクト3に標準付属している物と同等品
・このスクロールチャックの爪はリバーシブルタイプになっていますので、爪の入れ替え位置を変える事で逆爪にも正爪にもなります
ドリルチャック キー付きタイプ No.BH
ドリルやビットを先端に取り着けてさまざまな用途に使えるドリルチャック。
【特長】
・エアー・電動ドライバー用。
・抜群の把握力・高精度。
・耐久性に優れたシャフト部。
・キー付タイプ:付属のキーで先端工具を着脱。
・ハイブリッドタイプ:キー付き・キーなし両用タイプ。
【用途】
・建築・設備などに。
もっと読む精密卓上旋盤Compact9
0
【特長】
・オフィスの事務机に載る精密卓上旋盤コンパクト9は、大型の汎用旋盤をそのまま小さくした様なしっかりとした構造設計です
・高級鋳鉄製の重量感のある安定した旋盤です
・低速と高速の2つの速度レンジ内での無段階変速ができ、加工用途に合わせた細かい速度調整が可能です
- 一部SALE 2025/08/31まで
- 数量スライド割引
ニューベビーコレット
【特長】
・超高速回転に抜群の威力を発揮します
【商品仕様】
・メガニューベビーチャック・ニューベビーチャック用
- 一部SALE 2025/08/31まで
- 数量スライド割引
ろう付け工具 バイト
シャンクにチップがろう付された旋削用工具です。適合についてはメーカーカタログご確認の上、ご選定ください。
精密小型ボール盤バイス(ヤンキーバイス)
ボール盤での穴あけ作業に使用可能な小型ボール盤バイス。
【特長】
・ハンドルレバーの止め玉はコールドヘッディングがしてあり絶対にぬけ落ちません。
・ハンドル側端面以外は全て仕上がっています(P150、P250、P350、P400)。
・口金は本体及び可動体共つけてあります。
・P350、P400、P300は、送りネジにアクメスクリューを使用してあり強力締付が可能です。
・上面及び側面は研削仕上で高精度です。
【用途】
・ボール盤での穴あけ作業時にワークの固定に便利。
もっと読む通常価格(税別) :
11,482円~
一部当日出荷可能