水配管継手エルボ通販・販売特集
水配管継手エルボの特集ページです。
金属管継手 座付水栓エルボや金属管継手 水栓エルボなど水配管継手エルボに関する商品を探せます。
ステンレス配管用 メカニカル継手 水栓エルボ
0
ステンレス配管用に開発したメカニカルタイプの管継手です。
耐食・耐熱性に優れ、軽くて強いステンレス配管の特性を生かした、信頼性の高い継手です。
【特長】
・パッキンに対して、適正な面圧がかかる構造ですから長期にわたって安定したシール性能が得られます。
・パッキンには、耐久性、耐熱性、および耐塩素水性に優れ、給水装置として使用する際の浸出基準を満足したフッ素ゴム材料を使用しています。
・パイプと継手の接続部がテーパー面であたり、ナットで締め込まれるので、いわゆるクサビ効果により強い接続力が得られます。
・パッキンは、配管時に継手から取り外す必要がありません。
・また、管端の拡管加工をしなければ配管できないので、パイプのすっぽ抜けなども防げます。
・手締めと本締めとを区別する独自のインジケータにより、締め忘れを容易に確認できます。
・本締めを忘れると水圧試験時に継手部から漏れが発生し、本締め忘れが検知できます。
・拡管は自動機により、パイプセット後簡単正確にできます。
・パイプと継手の接続部がぐらつきにくくなっているので、配管の支持・固定が容易です。
もっと読む- CAD:
- 2D
PCコア継手 器具接続用 異種金属接触防止形継手 水栓エルボ
0
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管用の埋設用ねじ込み継手。
【特長】
・コア継手に塩ビは一切使用しておらず。リサイクルが容易。
・リップとOリングの二重構造採用で防食性能が優れている。
・転造ねじにも対応。
・日本製。
・鉛レス青銅を使用。
【用途】
・埋設ライニング配管の器具接続部に。
もっと読むステンレス鋼製ねじ込み管継手ストリートエルボ
より耐食性に優れた低圧のステンレスの配管に対応することを目的に開発されたねじ込み継手。
【特長】
・ロストワックス製法で製造しており、鋳物の精度が非常に高い。
・国内トップクラスの品質と実績の吉年製のステンレス鋼製ねじ込み管継手ストリートエルボ。
・使用流体:水、空気、蒸気、薬品、油。
【用途】
・片側がメスねじ、片側オスねじになっているため、メスねじをオスねじに変換時に最適。
・配管を90°に曲げるのに最適。
もっと読むコア継手 器具接続用 異種金属接触防止形継手 座付水栓エルボ
0
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管用のねじ込み継手。
【特長】
・コア継手に塩ビは一切使用しておらず。リサイクルが容易。
・リップとOリングの二重構造採用で防食性能が優れている。
・転造ねじにも対応。
・日本製。
・鉛レス青銅を使用。
【用途】
・ライニング配管の器具取り付け部に。
もっと読む