水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手通販・販売特集
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手の特集ページです。
塩ビ継手 ソケットや塩ビ管など水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手に関する商品を探せます。
塩ビ管
【特長】・取扱いが容易で、水密性に優れた塩ビ管です。【材質】・硬質ポリ塩化ビニルと耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニルがあります。
- CAD:
- 2D
- /3D
HI ユニオンソケット
0
【塩化ビニルパイプ・継手】
・耐食性に優れており、腐食の心配が不要。
・弾性による機械的な強度が大きい。
・耐候性に優れ、変形・変色・劣化等の変質を起こしにくい。
・流量抵抗・摩擦係数が少ない。
・絶縁体なので漏電の心配が不要。
・無可塑硬質塩ビなので衛生的。
・自燃性はなく、自己消火性に優れている。
・重量は鉄の1/6・アルミニウムの1/2で取り扱いやすく、TS工法なので接続も簡単。
・価格・工事費が安く、半永久的で経済性に優れている。
【用途】
・(薬液配管)化学・製鉄・非鉄精錬・発電所施設・各種設備。
・(給水・排水・下水用配管)建物・工場・公共施設。
・(工業用水配管)工場・各種施設。
・(海水・淡水配管)水族館・養殖場・海水淡水化施設。
・(農業用水用配管)公共パイプライン・施設。
・(空調用配管)工場・公共施設。
もっと読むホース用継手 おねじニップル
【規格追加】24年12月にSUS316を追加いたしました。黄銅・SUS304のサイズ追加も行い、よりご選定しやすくなりました。
在庫品のため即日出荷可能です。
- CAD:
- 2D
- /3D
水道用樹脂コーティング管継手コート継手ソケット
0
給水用として開発され、現在はメーター廻りや排水などの中水用として幅広く使用されているねじ込み継手。
【特長】
・内面にエポキシ樹脂を焼付塗装し、比較的使用温度の低い様々な配管で使用可能。
・ねじ部には防錆処理を施した樹脂コーティング管継手コート継手ソケット。
【用途】
・配管を繋ぐために使用するねじ込み継手。
・主にパイプ同士を接続するのに使用。
・樹脂コーティングされているので、比較的低温で水を流す配管に便利。
もっと読むVPパイプ
【特長】
・内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです
・長年にわたり効率よく排水できます
・厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます
【用途】
・建物内の給水設備・雑排水設備(汚水、雨水排水)などに
・通気管として
もっと読む硬質ビニル電線管(J管)
高耐候性と耐衝撃性を併せ持つ樹脂管。
【特長】
・JISC8430規格の硬質ビニル電線管です。
・茶系の外壁等にマッチする色(ライトブラウン(LB)(サイズ54まで))もあります。
【用途】
・電線の管路、保護などに利用可能。
もっと読む