水道凍結防止ヒーター サーモスタット一体型通販・販売特集
水道凍結防止ヒーター サーモスタット一体型の特集ページです。
水道凍結防止ヒーターや水道凍結防止用ヒーター D-1~D-20など水道凍結防止ヒーター サーモスタット一体型に関する商品を探せます。
水道凍結防止ヒーター
【特長】
・取付が簡単で、十分な凍結防止効果が得られます
・耐熱105℃の為、給湯・給水配管の両方に使用できます
・信頼性の高いサーモスタットが組み込まれています
【用途】
・給湯・給水配管の凍結防止に
・ソーラーシステム配管の凍結防止に
・一般水道配管の凍結防止に
・工場の給排水管・ポンプ配管などの凍結防止に
もっと読む通常価格(税別) :
3,794円~
一部当日出荷可能
水道凍結防止用ヒーター D-1~D-20
0
安心安全、取り付けは簡単に設計された凍結防止用加熱機器。
【特長】
・取り付けが簡単で、充分な凍結防止効果が得られます。
・耐熱105℃ですから、給湯・給水配管の両方に利用できます。
・信頼性の高いサーモスタットが組み込まれています。
・サーモスタットは約3℃以下になると通電を開始し、約10℃を超えると通電を停止します。
・品種が豊富。
【用途】
・給湯・給水配管の凍結防止。
・ソーラーシステム配管の凍結防止。
・一般水道配管の凍結防止。
・安全面に配慮されており屋外対応可能。
もっと読むサーモスタット
【特長】
・温度設定はダイヤルが付いていますので任意の温度を簡単に設定できます。
・精密機械から家庭用の電熱、ガスの調節まで、多品種の装置に使用されています。
サーモスタット TS-120S・ITS-050L・PTSC-090S
スペースヒーター、換気ファンなどの温度制御(電源の入切)用のサーモスタット。
【特長】
・TS-120Sは0~120℃までの温度調節を、ダイアルによる連続式で無段階に行える。
・キャピラリー長が1mあり、ダイアルをパネル外に設置しセンサーを盤内の任意の位置に設置することが可能。
【用途】
・スペースヒーター、換気ファンなどの温度制御・電源制御に使用可能。
もっと読む- CAD:
- 2D
足温器
0
【特長】
・150Wヒーターを使用しているため電気代が安くコストパフォーマンスに優れます。
屋外用電気ストーブ パラソルヒーター
0
【特長】
・屋外用電気ストーブです
・スイッチONから約5秒で最高温度に達します
・遠赤効果で身体の芯から暖めます
・セキュリティー対策にも配慮しています
(財)日本品質保証機構(JQA)認証商品:防水構造(電気部分)
・転倒時電源切断装置付、漏電遮断器付
【用途】
・屋内および屋外局所暖房
もっと読むMOLIヒーター
0
柔軟性と耐久性に優れたヒーターです。
被覆材は、耐熱性に優れたシリコンゴムを使用しています。
【特長】
・発熱線がヒーター全体に配置されていますので、加熱効率に優れています。
・柔らかいヒーターですので、どんな場所にも簡単に取り付けられます。
・仕様100V用(緑)・仕様200V用(赤)が色分けしていますので、見分けが簡単にできます。
・低温(-60℃)から高温(180℃)まで加熱することができます。
【用途】
・半導体プロセスラインの加熱・保温。
・パイプライン・消火栓・水/オイル供給管の保温、凍結防止。
・化学プラントパイプラインの加熱温度維持。
・冷凍・冷蔵庫の保温・凍結防止。
もっと読む