水道ホース通販・販売特集
水道ホースの特集ページです。
ST型 スーパートヨロンホースや汎用樹脂ホース スタンダードタイプなど水道ホースに関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
ST型 スーパートヨロンホース
軟質塩化ビニール製の工場設備配管・各種機械組込用圧送ホース。
ホース長さを1m単位で選択できます。絞り込み条件でご指定ください。
【特長】
・耐油性が良く長寿命な樹脂ホース。
・耐油性アップしたスーパートヨロン。
・トヨックスライン(複数本のブルー縦糸)が目印。
【用途】
・工場設備配管用ホース配管、各種機械組込用ホース配管に最適。
もっと読む汎用樹脂ホース スタンダードタイプ
1mカットで1日目出荷品をご用意。
軟質塩化ビニール製の工場設備配管・各種機械組込用圧送ホース。
【特長】
・ゴムホースに比べ透明で内部の流体物が良く見え、確認作業が簡単かつ安心に行える。
・ゴムホースに比べ軽量、柔軟性に優れ、長寿命。
【用途】
・工場設備配管用ホース配管に最適。
・各種機械組込用ホース配管に最適。
【セット使用例】
ホースバンド:HOSBS
ホース用接手:HOSN
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
TR型 トヨロンホース
軟質塩化ビニール製の工場設備配管・各種機械組込用圧送ホース。
【特長】
・水、薬品、空気、油(鉱油)、紛体(食品以外)など幅広い流体に使用可能。
・ゴムホースに比べ透明で内部の流体物が良く見え、確認作業が簡単かつ安心に行える。
・ゴムホースに比べ軽量、柔軟性に優れ、長寿命。
・φ4~75(内径4~75mm)までの豊富な品揃えで、太いサイズ範囲にも適応可能。
・カットしやすく、継手の挿入もスムースなため配管作業を効率良く行える。
【用途】
・工場設備配管用ホース配管に最適。
・各種機械組込用ホース配管に最適。
もっと読むホース用継手 おねじニップル
【規格追加】24年12月にSUS316を追加いたしました。黄銅・SUS304のサイズ追加も行い、よりご選定しやすくなりました。
在庫品のため即日出荷可能です。
- CAD:
- 2D
- /3D
NK-2000 スリムユニオン式(メタルタッチ)フレキシブルホース
両端にメタルタッチの継手のついた一般配管用のフレキシブルホース。
【特長】
・チューブにスリムユニオン(メスタッチ)を溶接して取り付けた構造です
・メタルタッチ継手が付き、ルーズの金具になるので、配管時に捩れにくい構造
・オスアダプターとメスアダプターの組み合わせが自由にできる
・パッキンを使用してない為、温度に関係なく使用できる
・標準はSTDチューブを使用しておりますが、用途によりチューブを選べる
・SA/柔軟チューブ・CLT/超柔軟チューブ
【用途】
・配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応
※ご注意
金具A:オス、金具D:メスとなります。
もっと読む- CAD:
- 2D
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
TS型 トヨスプリングホース
軟質塩化ビニール製の工場設備配管・各種機械組込用圧送・吸引ホース
【特長】
・Tボールシリーズ。
・透明性が高く流体が確認でき安心。
・つぶれに強い : つぶれに強く、折れにくいので流体の詰まり不安解消。
・油に強く長寿命 : トヨロンホースに比べ耐油性に優れ、長寿命。
・内面平滑性 : バキュームタイプと比べホース内面がフラットなので内部の残留物が少なく流体変更が容易。
・流体物の確認 : 透明性に優れ流体の確認が容易で安心操業。
【用途】
・機械設備配管などの曲げ半径が小さい箇所や可動部のホース配管に最適。
もっと読むプレッシャーホース(耐圧ホース)
柔軟性とコストパフォーマンスに優れる耐圧樹脂ホース。
【特長】
・工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性。
・発売から50年のロングセラー、信頼の日本製。
・プレッシャーホースはゴムホースと比較して軽量かつ優れた柔軟性を保持。
・1m間隔でホースに長さ印刷があるためカットが簡単。
【用途】
・工作機械・成形機・工場設備などのエアー、水、油、薬品などの工業用配管に最適。
・ポンプ、コンプレッサーなどの流体圧送用ホースとして便利。
・土木・建設現場の仮設用配管や、パイプなどの棒材の保護材として最適。
もっと読むハイパートヨロンホース
切削油、機械油、水、エアなどの耐熱配管用ホース。
【特徴】
・油に強いので、硬くなりにくく柔らかさが長続き
・従来の塩ビブレードホースに比べ、優れた耐性能
・ホース外側も耐油使用なので、工作機械周りなどの油がかかる箇所でも安心
・透明度が高く、流体の確認ができ安心
・柔らかさが長続きするので、可動部分の配管にも
・70℃までの耐熱性能で「+10℃の安心感」
・当ブランド工業用塩ビブレードホースの耐熱性能は、60℃
【用途】
・工場設備配管用ホース配管に最適。
・各種機械組込用ホース配管に最適。
もっと読む