水道 管 鉄管通販・販売特集
水道 管 鉄管の特集ページです。
金属管継手 鉄管用KBニップル しもく付や水道用樹脂コーティング管継手コート継手角ニップルなど水道 管 鉄管に関する商品を探せます。
水道用樹脂コーティング管継手コート継手角ニップル
0
給水用として開発され、現在はメーター廻りや排水などの中水用として幅広く使用されているねじ込み継手。
【特長】
・内面にエポキシ樹脂を焼付塗装し、比較的使用温度の低い様々な配管で使用可能。
・ねじ部には防錆処理を施した樹脂コーティング管継手コート継手角ニップル。
・パイプレンチを掛け易いように六角になっており、施工性が良好。
【用途】
・配管を繋ぐ時に使用。
もっと読む水道用樹脂コーティング管継手コート継手ソケット
0
給水用として開発され、現在はメーター廻りや排水などの中水用として幅広く使用されているねじ込み継手。
【特長】
・内面にエポキシ樹脂を焼付塗装し、比較的使用温度の低い様々な配管で使用可能。
・ねじ部には防錆処理を施した樹脂コーティング管継手コート継手ソケット。
【用途】
・配管を繋ぐために使用するねじ込み継手。
・主にパイプ同士を接続するのに使用。
・樹脂コーティングされているので、比較的低温で水を流す配管に便利。
もっと読む- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
鋼管直管専用型
【特長】
・鋼管直管のビンホールや長い腐食漏れの箇所を修理することができます。
・ 水・湯・オイル・蒸気の各流体のパイプの漏れ止めに最適です。
・ ロングサイズ、ハーフサイズの2種類をご用意しています。
鋼管マルチ継手型
0
【特長】
・鋼管(ステンレス管を含む)と、様々なネジ込み継手との接続箇所からの漏れを修理することができます。
・継手の端面(ふち)のみを押さえる為、継手の寸法や形状に関係なくご使用できます。
・水・湯・オイル・蒸気の各流体の漏れ止めに最適です。
- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
鋼管兼用型(継手部・直管部)
0
【特長】
・チーズ、エルボ、ソケット等の継手部のネジ切り箇所からの漏れや、直管部のビンホールの漏れも 修理することができます
・水・湯・オイル・蒸気の各流体のパイプの漏れ止めに最適です(65A以上の可鍛鋳鉄(マレーブル)製ドレンネジ継手にも使用可能です)
水道用樹脂コーティング管継手コート継手組フランジ
0
給水用として開発され、現在はメーター廻りや排水などの中水用として幅広く使用されているねじ込み継手。
【特長】
・内面にエポキシ樹脂を焼付塗装し、比較的使用温度の低い様々な配管で使用可能。
・ねじ部には防錆処理を施した樹脂コーティング管継手コート継手組フランジ。
・フランジが始めから2枚対、ボルトナットも付属しているため、合フランジ2枚使用より手配が容易。
【用途】
・樹脂コーティングが施してあるため、比較的低温で水を流す配管に使用。
もっと読む水道用樹脂コーティング管継手コート継手チーズ
給水用として開発され、現在はメーター廻りや排水などの中水用として幅広く使用されているねじ込み継手。
【特長】
・内面にエポキシ樹脂を焼付塗装し、比較的使用温度の低い様々な配管で使用可能。
・ねじ部には防錆処理を施した樹脂コーティング管継手コート継手チーズ。
【用途】
・配管に枝をとるときに使用するねじ込み継手。
・樹脂コーティングが施してあるため、比較的低温で水を流す配管に便利。
もっと読むソケット ハイパワージョイント(鋼管・塩ビ管用)
0
【特長】
・メカニカル継手ですので、管を切断し、ナットを締めることで容易に接続が可能です。
・ハイパワージョイントは、ロックリングが無くゴムパッキンが管外面におし当てられる構造のため、多少の伸縮に対応できる接続になります(抜け止めは別途必要です)。
通常価格(税別) :
1,124円~
一部当日出荷可能