水道 用 グリス通販・販売特集
水道 用 グリスの特集ページです。
熱交換パイプ用グリスやパルサールブ M 高温用グリス 60ccなど水道 用 グリスに関する商品を探せます。
パルサールブ M 高温用グリス 60cc
0
【特長】
・給油期間:1/2、1、2、3、6、12ヶ月の6モードで設定することができます。
・LCD画面で作動状態が確認できます。
・常用圧力:30kgf/cm2です。
・遠隔設置:最大10m、分配給油:最大8分配がオプションで対応可能です。
・グリースパックと電池パックを新品交換するだけで繰り返し使えます。
【用途】
・軸受(ベアリングなど)のメンテナンスに。
【商品仕様】
・グリス容量(cc):60
・高さ(mm):183
・幅(mm):91
・取付ねじ寸法:3/8インチPT
・防水・防塵レベル:IP54
・トラスココード:853-6283
・質量:777g
【セット内容/付属品】
・60cc高温用グリース(ベージュ色)
・専用アルカリ電池
・ダストカバー
もっと読むシリコーングリース(プラスチック潤滑用)
プラスチック潤滑用グリス。
【特長】
・ABSなど各種プラスチックに対し、ストレスクラックを起こしにくいタイプ。
【用途】
・ブロアー軸受けやプラスチックの潤滑、消音に最適。
もっと読む汎用シリコーングリース(高温潤滑用)
高温用潤滑グリス。
【特長】
・一般的な鉱油系グリスと比べ使用温度範囲が広く、200℃までの環境化で使用可能。
【用途】
・ベアリングの潤滑などに最適。
もっと読む高温用潤滑グリス
0
【高耐熱タイプ】
・耐熱性が特に優れているシリコーンオイルを基油とし、増ちょう剤に微粉末PTFE樹脂を用いた高温用潤滑グリスです。
・他のシリコングリスに比べ、耐熱性、潤滑性共に非常に優れており、高温の軸受けやスライド面の潤滑に適しています。
【ロングライフタイプ】
・耐熱性が優れているポリオールエステル系合成油を基油とし、増ちょう剤に微粉末PTFE樹脂を用いた高温用潤滑グリスです。
・高温での耐久性に優れていると同時に、-20℃の気温でも優れた始動性・潤滑性を示します。
・耐熱用フッ素グリスの代替として使用できます。
・飛散が少なく汚れを嫌う箇所に使用できます。
もっと読む汎用シリコーングリース(低温潤滑用)
低温用潤滑グリス。
【特長】
・一般的な鉱油系グリスと比べ、使用温度範囲が広く-60℃までの環境下にて使用可能。
【用途】
・ベアリングの潤滑などに最適。
もっと読むTRUSCO モリブデン入りリチウム万能グリス
基油に鉱物油、増ちょう剤にリチウム石けんを使用のリチウム万能グリスに二硫化モリブデンを配合した極圧グリス。
【特長】
・二硫化モリブデンが金属表面に吸着して摩擦係数の小さい層を作り、焼付や磨耗を防止。
・特殊な分散剤を配合してあるために摩耗粉や生成炭化物を分散し軸受の損耗を防止する。
・使用温度範囲:-15~+150℃。
・ちょう度:No.2。
【用途】
・極圧、振動のあるベアリングなど(建設機械、圧延機、クラッシャー、振動篩)。
・建設機械のピン、ブッシュ、クレーンのブームなど極圧性が必要な箇所。
・継手類(ボールジョイント、ユニバーサル、カップリング)。
もっと読む特殊フッ素グリス
0
【用途】
・IEL/V
クリーンルーム・真空半導体製造装置・真空ポンプの他、高真空条件で使用するオイルシール等のゴム部品や軸受に。
・L55/2H1
乾燥炉などの高温設備から自動車部品など高温条件の部品に。
遠心分離機・化学プラントなどの薬品・溶剤と接触する箇所に。
食品・飲料製造・加工機械に(NSF H1登録済)。
もっと読むグリスガン用パーツ
0
【特長】
グリスガン用パーツ,プランジャーワッシャー
食い込み防止、非締結材の損傷防止などの役割があります。
【用途】
グリスガンに使用する、プランジャーワッシャー
適合機種 高圧グリスガンPH400
もっと読む